Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Entreprise Digitale
  3. NET-MOBILE - Description

Prise de contrôle et diagnostique à distance (NET-MOBILE)

  • Cette formation présente une vue d’ensemble des moyens de diagnostic possibles via INTERNET sur la gamme SIMATIC S7 avec les Tablettes, Smartphones et PC Mobiles.
    Elle met l’accent sur leur sécurisation au travers d’une solution VPN.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • L'intérêt d'un VPN
    • Les logiciels de diagnostic sur les Tablettes et SmartPhones
    • Les règles de routage NAT A mettre en place dans les routeurs.
Type Formation distancielle
Durée 7 Heures (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Présentation d’une architecture type avec une box internet standard
    • Démonstration du fonctionnement de l’architecture
    • Activation des services WEB sur les automates S7
    • Connexion locale sans sécurité
    • Création / Mise en place d’un VPN pour Windows / Android / IOS
    • Mise en place des règles de routage NAT
    • Visualisation / Contrôle à distance des IHM avec les Sm@rtServices
    • Exemples de pages personnalisées sur les CPU S7-1200/ S7-1500
  •  
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices pratiques.
  •  

Prérequis

  • Avoir une bonne connaissance des nouvelles technologies
  • L’expérience sur la programmation des automates Siemens est un plus.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  • Moyens pédagogiques par binôme :
    • Console de programmation (TIA-Portal)
    • S7-1200/ S7-1500
  • Pour la salle :
    • Scalance S612
    • Ipad (IOS)
    • Smartphone (Android)

Downloads

Contact