Imprimer la page

Domotique Immotique, certification KNX (KNX-BASE)

  • Description
  • Dates et inscriptions

Présentation

  • Cette formation est destinée aux professionnels sans connaissancesspécifiques des systèmes de bus utilisés dans des applications immotiques.
    Elle permet d'acquérir le savoir-faire sur le bus KNX et la maîtrise de l'outil logiciel ETS permettant sa mise enœuvre.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘNon
    CertificationCertification KNX

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Concevoir et Réaliser une installation KNX dans les règles de l'art.
    • Passer l'examen KNX en vu de l'obtention du certificat KNX.

Groupes cibles

  • Installateurs électriciens
  • Techniciens de maintenance et de montage

Programme / Contenu

  • Introduction au bus KNX
    • Technologie: généralités, constitution
    • Topologie du bus KNX
    • Participants du bus
    • Utilisation du software de paramétrage ETS (professionnel)
    • Constitution des télégrammes
    • Installation, protection, connexions de bus
    • Importation d'une banque de données des produits
    • Programmation avec le logiciel ETS
    • Importation de fichiers .txt
    • Exportation de projets
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices sur bancs pédagogiques.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.
  • Passage de l'examen de certification théorique et pratique KNX.

Prérequis

  • Expérience pratique dans le domaine de la technique des installations électriques
  • Connaissances élémentaires de WINDOWS.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par un formateur certifié KNX assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Remise d'un dossier numérique avec la base de données des produits, des fiches applicatives associées aux références des produits Siemens.
  • Le participant échouant à l'examen reçoit une simple attestation de participation.
  • L'examen peut être repassé à discrétion.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • PC équipé du logiciel ETS
    • Banc de tests KNX

Type

Formation en salle

Durée

5 Jours
(7 heures par jour)

Langue

fr

Prix

1 720 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)
 
© Siemens AG 2009 - 2025 -
Informations sur l'entreprise | Protection des données | Condition d'utilisation | Digital ID