Imprimer la page

Programmation TIA PORTAL (2ème partie) (TIA-PRO2)

  • Description
  • Dates et inscriptions
  • Cursus de formation

Présentation

  • Cette Formation s'adresse aux automaticiens ayant à concevoir une application performante dans le nouvel environnement de travail TIA-PORTAL intégrant (Step7-Professional, WinCC-Advanced, et StartDrive)
    Elle permet d'acquérir les connaissances liées à la programmation avancée en LIST et en SCL(Structured Control Language)
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘEn cours
    CertificationVoir CPT-FAP
    Sitrain Call+ ⓘOui
    Test de prérequisConnaissances programmation TIA-PORTAL

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Structurer et concevoir un programme S7 avancé en utilisant les avantages des différents langages de programmation de l'atelier logiciel STEP7-PRO (Contact, Logigramme, List et éventuellement SCL, Grafcet).
    • Savoir exploiter les valeurs analogiques et les blocs de conversion associés
    • Structurer les programmes et les zones mémoire à l'aide de la multi-instanciation
    • Utiliser les instructions de programmation par adressage indirect et indexé en LIST/CONT/LOG et SCL
    • Mettre en place une gestion d'erreur matérielle d'un système automatisé TIA, ainsi que la remontée de messages d'alarme de process
    • Développer un programme simple pour la communication entre une CPU S7 et un variateur de vitesse.

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Présentation des structogrammes et rappels des bases avec mise en route, correction d'un projet (Automate, réseau, IHM et programme).
    • Utilisation d'instructions complexes (traitement des bits d'état, opérations de saut, opérations sur les accumulateurs)
    • Traitement des valeurs analogiques
    • Appel de blocs de programme structurés et multi-instanciés
    • Présentation des registres d'adresses, programmation par adressage indirect, pointeurs, Vue AT, Slice Acces.
    • Manipulation des blocs de données optimisés.
    • Remonté des messages d'avertissements et d'erreurs (TOR et Analogique) sur le pupitre opérateur
    • Diagnostic système et recherche d'erreur.
    • Présentation d'un GRAFCET
    • Mise en œuvre du variateur de vitesse avec Start Drive.
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation TIA Portal niveau 1 (TIA-PRO1) ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate S7-1500
    • E/S décentralisées type ET200S
    • Variateur de vitesse
    • Pupitre Opérateur type TP177 ou Confort Panel
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique

Type

Formation en salle

Durée

5 Jours
(7 heures par jour)

Langue

fr

Prix

2 655 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)
 
© Siemens AG 2009 - 2025 -
Informations sur l'entreprise | Protection des données | Condition d'utilisation | Digital ID