Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Programmation STEP7 v5 (1ère partie) (ST-PRO1)

  • Cette Formation s'adresse aux automaticiens ayant en charge le développement ou la mise en service d'un équipement automatisé.
    Elle permet d'acquérir les connaissances de base pour la programmation d'un équipement TIA intégrant : API, Réseau PROFIBUS-DP, Pupitre Opérateur, périphéries décentralisées type ET200 et variateur G120.
    Répartition70% Théorie, 30% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances en Automatisme

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Créer, configurer, documenter et sauvegarder une architecture basée sur un automate programmable, des Entrées/Sorties décentralisées sur réseaux PROFIBUS ou PROFINET, avec un Interface Homme Machine (IHM), un variateur de vitesse. .
    • Structurer un programme automate en utilisant les blocs de bases (OB, FC, FB, DB).
    • Programmer en langage Contact, Logigramme ou List un automate en utilisant les instructions et blocs de bases disponibles dans STEP 7.
    • Utiliser les outils de maintenance identifier la cause d'arrêt d'un automate en défaut ou analyser un programme avec recherche de variables.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Présentation du TIA (Automates, réseaux, IHM)
    • Création de projet STEP7 à l'aide du Simatic Manager, présentation des bibliothèques.
    • Création de configuration matérielle, paramétrage de l'automate programmable
    • Traitement du programme cyclique de l'automate, programmation structurée à l'aide d'OB, FC, FB et DB.
    • Programmation avec les langages CONTACT, LOGIGRAMME et LIST.
    • Opérations binaires et traitement des nombres
    • Stockage des données dans les blocs de données (DB)
    • Fonctions paramétrables (FC) et Blocs Fonctionnels paramétrables (FB)
    • Programmes interruptifs
    • Recherche d'erreurs à l'aide des outils " tampon de diagnostic", "piles" et "références croisées"
    • Intégration d'un esclave PROFIBUS DP et de l'Interface Homme Machine
    • Introduction au Micromaster MM420 ou G120
    • Documentation (table des mnémoniques, commentaires), sauvegarde, archivage de projet.
  •  
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.

Prérequis

  • Aisance dans l'environnement WINDOWS.
  • Expérience de la programmation ou le dépannage d'API dans d'autres marques de produits.
  • Aptitude à analyser et concevoir un programme.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  • Cette Formation ne convient pas aux gammes de produits S7-200, S7-1200 et S7-1500.
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7 v5, Wincc flexible, Drive ES)
    • Automate S7-300 ou S7-400
    • E/S décentralisées type ET200S
    • Variateur de vitesse type SINAMICS G120
    • Pupitre Opérateur type TP277
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique

Prix

2 300 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 sur 5 pour 31 notes)
Contact