Imprimer la page

Maintenance PCS 7 (PCS7-MA)

  • Description
  • Dates et inscriptions

Présentation

  • Ce cours s'adresse au personnel technique de maintenance de niveau I et de niveau II.
    Les stagiaires découvriront le système PCS 7 ainsi que la structure d'un projet PCS 7.
    Ils exploiteront les différents outils de tests et de diagnostics disponibles dans le système.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘNon
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Déterminer l'origine d'une panne simple.
    • Échanger un élément matériel périphérique.
    • Remettre en marche le procédé.
    • Sauvegarder et restaurer un projet.

Groupes cibles

  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Présentation du système PCS 7
    • Règles de câblage et d'installation d'un contrôleur S7-400
    • Diagnostic d'une panne réseau PROFIBUS et remplacement d'un esclave DP
    • Diagnostic de la communication entre contrôleur et poste opérateur
    • Structure d'un projet PCS 7
    • Contrôle-commande du procédé pour un poste opérateur
    • Analyse du procédé à partir des diagrammes de l'éditeur CFC
    • Analyse du procédé à parti des marches séquentielles avec l'éditeur SFC
    • Exploitation des messages système d'aide au diagnostic
    • Remplacement d'un composant défectueux du système
    • Gestion des droits Utilisateurs
    • Sauvegarde/Restauration du projet
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation ST-SERV1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Expérience de la maintenance électrique traditionnelle.
  • Avoir une connaissance du processus clients.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Station de travail PCS7 équipé de Simatic-Batch
    • Contrôleur S7-400
    • E/S décentralisées type ET200M
    • Simulateur E/S ET200M Hot Swapping (pour la salle)

Type

Formation en salle

Durée

5 Jours
(7 heures par jour)

Langue

fr

Prix

2 505 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)
 
© Siemens AG 2009 - 2026 -
Informations sur l'entreprise | Protection des données | Condition d'utilisation | Digital ID