Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Usinage : programmation 5 axes (840D-P5A)

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK 840D SolutionLine et ONE intégrant une Interface Homme Machine (IHM) SINUMERIK Advanced SINUMERIK Operate.
    Elle est destinée aux fraiseurs de CN sur machines 5 axes . Elle permet d'apprendre les subtilités de l'usinage 5 axes.
    nullnull
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF "Non
    CertificationCertification SITRAIN

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire connaitra les subtilités de l’usinage 5 axes avec une programmation au pied machine.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Fraiseurs sur commande numérique Siemens

Programme / Contenu

  • Programmation 5 axes avec et sans ShopMill
  • - Coordonnées géométriques et frames
  • - Programmation de plan incliné en 3 axes +2
  • Utilisation du Cycle 800 (plan incliné)
  • - Programmation en 5 axes continus
  • Utilisation du Traori
  • - Advanced Surface et Top Surface pour un usinage paramétrable en vitesse et précision
  • - Compensation du rayon de l’outil en 3D
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Connaitre l’usinage sur commande numérique Siemens (840DSL ou ONE) avec HMI Operate

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
  • Formation sur jumeau numérique Create My Virtual Machine (CMVM) équivalent à une Sinumerik ONE.
  • Le support de cours est en Anglais.

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 sur 5 pour 3 notes)
Contact