Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Maintenance SAFETY-INTEGRATED 840D-PL (840D-SI-MA)

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK 840D PowerLine intégrant une Interface Homme Machine (IHM) SINUMERIK Advanced et équipées de l'option Safety Integrated . Elle est destinée aux techniciens de maintenance devant intervenir sur les fonctions de sécurité existantes dans les différentes variantes disponibles, y compris avec PROFISafe. Elle peut aussi convenir dans certain cas aux personnes devant définir ou réceptionner de telles installations.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Identifier les différentes fonctions Safety Integrated en oeuvre sur une machine
    • Interpréter les alarmes spécifiques et exploiter les pages de diagnostic spécifiques
    • Remettre en fonctionnement les sécurités intégrées après des modifications ou réglages
    • Réaliser le Procès Verbal de Reception avec ou sans l'assistance de SINUCOM-NC
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance

Programme / Contenu

  • Généralités sur les normes
    • Description des composants matériels 840D nécessaires pour la mise en oeuvre des fonctions Safety Integrated
    • Description des fonctions Safety Integrated :
    • Immobilisation sûre (5 types d'arrêt)
    • Arrêt sûr
    • Arrêt de fonctionnement sûr
    • Limitation sûre de la vitesse
    • Plage de déplacement sûre
    • Cames logicielles sûres
    • Entrées/Sorties de sécurité avec et sans PROFIsafe
    • Logique programmable sûre (SPL)
    • Description des paramètres machine spécifiques et des signaux d'interface
    • Interprétation des alarmes
    • Exemples de circuits
    • Protocoles de réception avec et sans SINUCOM-NC.
  •  
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation 8xxD-MA1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  • Ne convient pas aux CN avec IHM SINUMERIK Operate
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7, SINUCOM-NC)
    • Banc SINUMERIK 840D PowerLine
    • Pupitre Opérateur avec PCU50
    • Variateur numérique 61 3D
    • Banc mono Axe (vis à billes) avec organes de sécurité

Downloads

Contact