Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. 8XXD-ADV - Description

Automatisme avancé sur SINUMERIK 8x0D PL/SL (8XXD-ADV)

  • Cette formation fait suite aux formations 8XXD-MA2 ou 8XXDSO-MA2 Elle est destinée aux techniciens qui souhaitent approfondir les fonctions d'automatisme de la CN. Les thèmes abordés dans cette formation comme les échanges CN/API et la programmation d'automatismes sont applicables aux commandes numériques du type SINUMERIK : 810D,840D,840Di PowerLine et 840D Solutionline.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Mettre en oeuvre dans le programme l'automate S7 l'interface CN/API
    • Programmer des transferts de données entre l'automate S7 et la CN
    • Piloter des axes CN depuis le programme automate S7
    • Paramétrer le mode de décodage de l'ensemble des fonctions auxiliaires
    • Programmer des tâches d'automatisme dans la CN (ACTIONS SYNCHRONES)
    • Définir des données Utilisateurs (GUD)
    • Gérer des routines d' interruptions (SETINT)
    • Créer des paramètres machine spécifique A l'utilisateur
    • Charger des programmes par l'API
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien
  • Intégrateur

Programme / Contenu

  • Structure du programme automate, intégration du programme automate S7 de base :
    • Etude détaillée des signaux de l'interface CN/API
    • Initialisation et décodage des fonctions G
    • Paramétrage avancé des modes de décodage des fonctions auxiliaires (fonctions M)
    • Entrées et sorties CN, configuration et utilisation par la CN et par l'API
    • Etude et utilisation des variables système
    • Programmation d'actions et de fonctions synchrones dans la CN
    • Interruptions de programme
    • Paramètres machine utilisateur
    • Chargement de programmes par l'API
  •  
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation ST-SERV1 et 8XXD-MA2 ou 8XXDSO-MA2 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  • Le point suivant n'est pas abordé dans ce cours :
    • Les fonctions spécifiques de la machine
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (Simatic Manager, SINUCOM-NC, HMI-Advanced, WinSCP..)
    • Banc SINUMERIK 840D solutionline
    • Pupitre opérateur PCU50.5/ TCU20.2 avec Tableau de Commande Machine MCP483C PN
    • Variateurs numériques SINAMICS S120
    • Moteurs SIMOTICS 1FK7
    • Rack Commande Numérique avec NCU720.3 et NX10.3
    • Périphérie Automate ET200S PN

Downloads

Contact