Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Intégration de SAFETY PLUS sur CN 840D SolutionLine (3ème Partie) (84SL-SIP)

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK 840D Solutionline intégrant un variateur SINAMICS S120 et une Interface Homme Machine (IHM) Operate, équipées de l'option Safety Integrated plus . Elle est destinée aux intégrateurs amenés à faire la mise en service et la modification de ce type de système.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Mettre en œuvre les fonctions Safety Integrated plus de la CN SINUMERIK
    • Réaliser un Procès Verbal de Réception Safety Integrated
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Intégrateurs

Programme / Contenu

  •  
    • Sécurité sur les machines
    • Aperçu des produits
    • Principes de fonctionnement
    • Configuration matérielle
    • Intégration des capteurs et actionneurs
    • Mise en service des entrainements
    • Programme de sécurité
    • Dynamisation forcée
    • Tests de réception
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.

Prérequis

  •  
    • Avoir participé aux formations 84SL-MES1 et 84SL-MES2 est indispensable pour atteindre les objectifs.
    • Avoir participé à une formation TIA-PORTAL 1er niveau est indispensable pour atteindre les objectifs.
    • Avoir participé à la formation TIA-SAFETY est un plus

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
    • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Ne convient pas aux CN SINUMERIK 828D, aux CN avec IHM Advanced et au CN avec Safety Integrated SPL
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (TIA Portal)
    • Rack Commande Numérique avec NCU720.3 et NX10.3
    • Pupitre opérateur PCU50.5 ou IPC427D et OP15 Black avec Tableau de Commande Machine MCP483C IE
    • Variateur SINAMICS S120
    • Moteurs SIMOTICS 1FK7 (moteur frein, mesures absolues et incrémentales)
    • Périphérie Automate ET200SP / Profisafe

Downloads

Contact