Présentation du logiciel SINUTRAIN
"smartPrepare"

Présentation :
SinuTrain est un logiciel de formation aux commandes numériques et à la préparation des programmes d'usinage sur PC.
Il peut être utilisé pour :
- la formation
- l'auto apprentissage
- l'établissement de programmes et la simulation. Le logiciel permet de traiter les différentes CN SINUMERIK ainsi que les langages de programmation : DIN 66025, programGUIDE, Shopmill, Shopturn, programSYNC.
- les CN SINUMERIK type : 840D SolutionLine et 828D
- gérer les modes Manuel, Automatique et Transfert de données
Avantages :
- Formation sur une interface PC identique à celle de nos commandes numériques
- SinuTrain est disponible en 6 langues dont le français
- Intégration au système CAO, création rapide de programme
- Aide en ligne intégrée pour la programmation et l'exploitation
- Gestion de licences flottantes (pas de clé physique)
Aide à l'installation et à la prise en Main
Ref. : CN-SINU
SITRAIN vous propose une prestation afin de vous faciliter l'installation et la prise en main de SINUTRAIN.
- Installation de SINUTRAIN (1/4 journée)
- Prise en main pour découvrir les fonctions essentielles (1/2 jour)
- Intégration de la configuration* de votre machine (1/2 journée)
*ATTENTION ! Certaines configurations machine ne sont pas adaptables sur SINUTRAIN.
Besoin d'une offre commerciale ?
Prix sur demande, pour nous contacter, suivre le lien "Contact SITRAIN" à droite.
SINUTRAIN pour CN version 4.8 SP2
Ref. : 6FC5870-4YC45-0YA0
Licence Monoposte (en téléchargement plus value pour support DVD)
Version CNC-SOFTWARE 4.8
- TOURNAGE
- FRAISAGE
- UNIVERSAL MULTICANAUX
CN SINUMERIK compatibles :
- SINUMERIK 840D SL (Solution Line)
- SINUMERIK 828D
- SINUMERIK 828D BASIC
Installation possible sur :
- WINDOWS 7 (32/64 bits) SP1
- WINDOWS 8.1 (32/64 bits)
- WINDOWS 10 (32/64 bits)
Nouveautés :
- Automation License Manager V6.0 HF1
- Integration of several SINUMERIK CNC software packages in one user interface
- Display resolutions have been expanded, including 16:9
- SinuTrain workbench with new functions:
- Operation via menu bar and icons
- All user machines are displayed as tiles, which can be arranged by dragging & dropping
- Information tile to display all the important attributes of the selected machine
- Assignment of user image files
- Generation and management of user templates, including marking with own logo (not for SinuTrain Basic)
- Multi-window mode: "Machine control panel" and "Operator panel" subwindows can be undocked in the machine simulation
- Basic version (without valid license)
- Integration of SINUMERIK Integrate Run MyScreens
- Transfer of OEM-specific tool management
SINUTRAIN pour CN version 4.7 édition3
Ref. : 6FC5870-4YC43-2YA0
Licence Monoposte
Version CNC-SOFTWARE 4.7 SP4
- TOURNAGE
- FRAISAGE
- UNIVERSAL MULTICANAUX
CN SINUMERIK compatibles :
- SINUMERIK 840D SL (Solution Line)
- SINUMERIK 828D
- SINUMERIK 828D BASIC
Installation possible sur :
- WINDOWS 7 (32/64 bits)
- WINDOWS 8.1 (32/64 bits)
- WINDOWS 10 (32/64 bits)
Option : Lire l'archive MeS pour SINUTRAIN version 4.7
Ref. : 6FC5870-0CC43-0YA0
Nécessite une version SINUTRAIN 4.7 déjà installée avec licence.
SINUTRAIN pour CN version 4.5 édition 3
Ref. : 6FC5870-4YC41-2YA0
Licence Monoposte
Version CNC-SOFTWARE V4.5 SP6 - HF3
- TOURNAGE
- FRAISAGE
- UNIVERSAL MULTICANAUX
CN SINUMERIK compatibles :
- SINUMERIK 840D SL (Solution Line)
- SINUMERIK 828D
- SINUMERIK 828D BASIC
Installation possible sur :
- WINDOWS 7 (32/64 bits)
- WINDOWS 8.1 (32/64 bits)