Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

Principles of AC Drives (DR-BASIC)

  • Dans ce cours, vous apprendrez les bases de la technique d'entraînement électrique. Les thèmes sont enseignés sous forme générale, indépendamment de produits spécifiques.

Objectifs

  • Ce cours fournit des informations de base complètes pour les activités dans le domaine de la technologie des entraînements électriques. Les sujets sont abordés de manière générale, indépendamment des produits spécifiques. Dans les cours ultérieurs sur les convertisseurs SINAMICS, vous pourrez plus facilement comprendre les détails et leur contexte. C'est un avantage tant pour la mise en service et le diagnostic que pour la configuration et la planification des systèmes d'entraînement.
Type Formation en salle
Durée 2 Jours
Langue de, en, fr, nl

Groupes cibles

  • Personnel de vente
  • Chefs de projet, assistants de projet
  • Ingénieurs de démarrage, ingénieurs de configuration
  • Personnel de service
  • Personnel de maintenance

Programme / Contenu

  • Composants électroniques : diode, thyristor, transistor, IGBT
  • Convertisseur CC : conception et fonctionnement
    • Connexion en pont : comportement sur charge ohmique et inductive
    • Fonctionnement du redresseur et de l'onduleur
    • Angle de déclenchement, commutation, défaillance de la commutation de l'onduleur.
  • Convertisseur CA : conception et fonctionnement
    • Redresseur, liaison CC, onduleur
    • Modulation par largeur d'impulsion, modulation par front d'impulsion et modulation par vecteur spatial.
    • Fonctionnement du générateur : rétroaction et résistance de freinage.
  • Connexion de ligne : puissance active et réactive, harmoniques
  • Composants côté ligne et côté moteur : réactances, filtres, fusibles.
  • Mécanique : équations du mouvement, bilan énergétique, rapport de transmission.
  • Moteurs : conception, fonction et schéma de circuit équivalent
    • Moteur à courant continu
    • Moteur synchrone
    • Moteur asynchrone
  • Systèmes de mesure de la vitesse et de la position
  • Technologie de contrôle :
    • Régulateur et boucles de régulation, critères d'optimisation
    • Contrôle de la vitesse, du couple et du courant
    • Contrôle V/f et contrôle vectoriel

Prérequis

  • Connaissances de base en électrotechnique

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star half star (4,5 sur 5 pour 10 notes)
Contact