Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SINAMICS DCM - Parameterizing and Commissioning (DR-DCM-PM)

Objectifs

  • Le cours est destiné au personnel de mise en service et de maintenance, qui est chargé de réaliser une configuration avec SINAMICS DCM (6RA80), ainsi que d'exécuter une mise en service.
Type Formation distancielle
Durée 5 Jours
Langue de, en, fr, nl

Groupes cibles

  • Mise en service et maintenance.

Programme / Contenu

  • Présentation de la gamme SINAMICS DCM
  • Configuration et raccordement d'un entraînement SINAMICS DCM
  • Mise en service de base via AOP30
  • Mise en service de base via PC avec le logiciel de configuration STARTER
  • Commande via PC avec le Tableau de commande
  • Commande via l'interface TOR et analogique
  • Commande via PROFIBUS
  • Traitement des données
  • Diagnostic

Prérequis

  • Connaissance de base des entraînements.
  • La connaissance de SIMOREG DC MASTER (6RA70) et SINAMICS est un avantage.

Remarque

  • Documentation de cours : anglais ou allemand
  • Instructeur : néerlandophone
  • Module agréé pour chèques formation Wallonie
  • Les thèmes sont illustrés par des exercices avec un redresseur à courant continu SINAMICS DCM et un moteur (inclusif PC).

Downloads

Contact