Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Mise en service et Maintenance d'un variateur SIMOREG DCM 6RA70 (SG-70)

  • Ce cours concerne les variateurs SIMOREG DC MASTER (Modèle 6RA70).
    Ce cours est destiné principalement aux techniciens ayant en charge la maintenance d'un variateur de ce type.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • De mettre en service un entraînement triphasé, alimenté par ce type de convertisseur
    • De recharger les paramètres manuellement via le pupitre OP1S ou via le logiciel DRIVE MONITOR
    • De localiser les défauts afin de les éliminer.
Type Formation en salle
Durée 4 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Rappels sur les moteurs à courant continu
    • Redressements et régulations
    • Mise en service et technologie
    • Raccordements
    • Notions de paramétrage
    • Maintenance
    • Utilisation de l'OP1S
    • Utilisation du logiciel SIMOVIS
    • DRIVE MONITOR
    • Fonctions spéciales
    • Communication PROFIBUS-DP
    • Diagnostics, traitement des défauts et alarmes
  •  
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices
  •  

Prérequis

  • Notions de base sur :
  • Les moteurs à courant continu (constitution, grandeurs, caractéristiques)
  • Le thyristor et les montages en ponts redresseurs (principe)
  • La variation de vitesse
  • La régulation (con

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7, DRIVEMONITOR)
    • Bancs SIMOREG DCMASTER 6RA70
    • API S7-300

Downloads

Contact