Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Option WINCC : Traçabilité CFR21PART11 (Formation à distance) (WC-OPT1)

  • Cette formation est réalisée avec un formateur connecté à distance qui anime et met à disposition des participants le matériel nécessaire.
    Ce cours s'adresse au personnel technique ayant à intégrer et mettre en œuvre les options User Archive et Traçabilité Script C dans un projet WINCC v7
    Répartition20% Théorie, 80% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Mettre en œuvre des fonctions de traçabilité via scriptC et User Archive
    • Analyser les conditions de mise en œuvre d’une application WinCC dans un environnement CFR21PART11
Type Formation distancielle
Durée 7 Heures (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE/Méthode
  • Informaticien

Programme / Contenu

  • ½ journée Traçabilité production via fonctions user archive
    • Création d’une archive : Traçabilité de production
    • Création de plusieurs paramètres de type différents
    • Manipulation des enregistrements par script C (lecture/écriture)
    • Transfert des enregistrements vers variables
    • Transfert des variables dans les enregistrements
    • Création de fonctions projet
    • Règles de codage (Recommandations et erreurs fréquentes)
    • Outils de debug
  • ½ journée Contraintes sur une application HMI selon CFR21 PART11
    • Présentation des contraintes CFR21PART11 sur application HMI
    • Gestion des utilisateurs : présentation et mise en œuvre Simatic Logon
    • Audit trail : mise en œuvre outils de traçabilité des actions opérateur
    • Protection données archivées
  • Exercices pratiques

Prérequis

  • Avoir participé à la formation WINCC-CLA1 ou avoir déjà réalisé des systèmes de supervision à l'aide de WINCC v7

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Formation réalisée à distance via Teams ou équivalent

Prix

520 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads

Contact