Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Réseau PROFIBUS DP (PROFIBUS)

  • Ce cours fait suite aux formations SIMATIC S7/TIA.
    Il s'adresse au personnel technique souhaitant approfondir les modes de fonctionnement du réseau pour assurer plus efficacement la maintenance et la mise en oeuvre de PROFIBUS-DP.
    Afin de valider la méthodologie de dépannage, le stagiaire est mis en situation sur des pannes typiques.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max10
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Identifier les différentes topologies réseau PROFIBUS et les services associés (FDL, DP, FMS)
    • Exploiter les fonctions de diagnostic disponibles sur la console de programmation, le répéteur de diagnostic et la pocket BT200
    • Exploiter et mettre en oeuvre la remontée des alarmes de diagnostic SFM sur un pupitre opérateur
    • Mettre en oeuvre et diagnostiquer la périphérie décentralisée
    • Mettre en oeuvre et diagnostiquer la communication inter-automates en Maître/Esclave
    • Mettre en oeuvre et diagnostiquer une communication via une passerelle DP/DP
    • Mettre en œuvre une communication acyclique
    • Mettre en œuvre une communication IO-Link intégrée A une station ET200.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Définitions de base de la communication
    • Caractéristiques physiques et logiques des réseaux PROFIBUS et ASI
    • Protocoles de transport de données sur PROFIBUS
    • Ressources matérielles et services de communications offerts par SIMATIC S7 sur PROFIBUS
    • Outils logiciels de configuration et de diagnostic
    • Mise en oeuvre d'un réseau DP avec et sans coupleur
    • Mise en œuvre d'une passerelle DP/ASI
    • Mise en œuvre d'une passerelle DP/DP
    • Exploitation des "DP-Keys" sur les pupitres
    • Mettre en œuvre de départs moteur en liaison point à point IO-Link sur une station ET200S
    • Mise en œuvre de la communication cyclique et acyclique avec un variateur de type MM4
    • Remontée de diagnostic graphique sur pupitre via SFM
    • Mise en œuvre des applications "Standard Siemens" disponibles sur le Customer Support
    • Surveillance du réseau avec un répéteur de diagnostic
    • Validation / contrôle du réseau avec la pocket BT200.
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • La participation au Stage ST-SERV2, ST-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs pédagogiques.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7)
    • Automate S7-300 ou S7-400
    • Coupleurs 342-5
    • E/S décentralisées type ET200S
    • Passerelles DP/DP et DP/Asi
    • Variateur de type MM4 Maitre/Esclave
    • IO-Link
    • Répéteur de Diagnostic
    • Pupitre Opérateur type OP277
    • Pocket BT200

Downloads

Contact