Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SINAMICS S210 - Parameterizing and Service (DR-S210)

  • Dans ce cours, vous apprendrez à utiliser les entraînements SINAMICS S210 [6SL5...] lors du paramétrage et en cas d'erreur.

Objectifs

  • Dans ce cours, vous apprenez à utiliser les entraînements SINAMICS S210 [6SL5...] en toute sécurité lors du paramétrage et en cas d'erreur. A l'aide de différents scénarios, vous vous exercez aux mesures appropriées telles que la sauvegarde des données, le remplacement de composants et la remise en service.
Type Formation en salle
Durée 2 Jours
Langue de, en, fr, nl

Groupes cibles

  • Personnes chargées de la mise en service
  • Personnel de service
  • Personnel de maintenance

Programme / Contenu

  • Structure et fonctionnement du système de variateurs SINAMICS S210 [6SL5...].
  • Configuration et mise en service avec Startdrive
  • "One Button Tuning"
  • Fonctions de sécurité intégrées (Safety Integrated)
  • Communication avec le SIMATIC via l'objet technologique « Axe » et PROFINET
  • Sauvegarde des données au moyen de Startdrive sur PC et carte mémoire
  • Procédure de recherche d'erreurs et de remise en service
    • Analyse des avertissements et des messages d'erreur
    • Lecture de la mémoire de diagnostic
    • Enregistrement des signaux au moyen de la fonction Trace
  • Procédure de remplacement de :
    • Convertisseur et moteur
    • Appareils avec fonctions de sécurité (Safety Integrated)
  • Exercices pratiques sur des appareils d'entraînement avec SINAMICS S210

Prérequis

  • Connaissances de base de la technique d'entraînement
  • Connaissances de base du SIMATIC TIA Portal (correspondant à l'un des cours TIA-SERV1, TIA-PRO1 ou TIA-SYSUP)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 sur 5 pour 5 notes)
Contact