Meu painel

Sitrain - Centro de Treinamento

Contato

Siemens Ltda
Avenida Mutinga, 3800
Pirituba - São Paulo - SP - Brasil
CEP 05110-902
Phone.: 0800 773 73 73
Email:

Manual de inscrição dos treinamentos (PDF download)

|
  1. SITRAIN Brasil Catálogo
  2. SINUMERIK
  3. NC-SINOP-P - Descrição

Programação Básica do SINUMERIK 828D / 840D sl com SINUMERIK Operate (NC-SINOP-P)

Objetivos

  •  
    • Neste curso, você aprenderá a programar programas de peças com DIN 66025, ShopMill e ShopTurn com comandos de linguagem de alto nível selecionados, bem como a criar programas de usuário.

    • Os exercícios práticos de programação simulados são uma parte importante do curso. Isso possibilita transmitir o conhecimento de forma ainda mais clara e aumentar o sucesso do aprendizado. Os exercícios podem ser realizados alternativamente em DIN 66025 e / ou ShopMill ou ShopTurn.

    • Depois de participar do curso, você será capaz de criar programas de peças por conta própria e transferir os desenhos da peça para um programa. Seu know-how adquirido pode reduzir significativamente o tempo necessário para a programação.
Tipo Treinamento presencial
Duração 5 dias
Idioma pt

Grupo alvo

  • Programadores CNC.

Conteúdo

  •  
    • Visão geral do sistema SINUMERIK, variantes de configuração
    • Modos operacionais, áreas operacionais, controles
  • sistema de arquivos, editor
    • Programação com DIN 66 025 e comandos de linguagem de alto nível selecionados ou
    • Programação com Shopmill / Shopturn e comandos de linguagem de alto nível selecionados
    • Tecnologia de subprograma
    • Sistemas de coordenadas e conceito FRAME
    • Correções de ferramentas
    • Variáveis, parâmetros de cálculo e variáveis do sistema
    • Saltos do programa e estruturas de controle
    • Macro-engenharia
    • Programação com ciclos padrão
    • Backup de dados de programas
    • Panorâmica estática segura de um eixo redondo (eixo B)
    • Programação do fuso principal e do contra fuso (6 casos de amostra)
    • Exercícios práticos de programação em equipamentos de treinamento

Pré-requisitos

  • Conhecimentos básicos de automação. Curso NC-SINOP-B

Observações

  • Funções específicas da máquina e funções tecnológicas especiais não são tratadas neste curso.

Downloads

Contato