Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Energie
  2. Logiciels pour SIPROTEC
  3. SIC-DM-1 - Description

SICAM Device Manager - Base - Le logiciel de paramétrage des RTU SICAM A8000 (SIC-DM-1)

  • Cette formation permet aux participants de développer sa compréhension du système SICAM 8. Il aura une vue d'ensemble de la conception et des fonctions les plus importantes du SICAM 8. De plus, le participant aura des connaissances sur la configuration de base et les paramètres fondamentaux du système d'automatisation SICAM 8.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
  • - Configurer un système d'automatisation SICAM 8 (SICAM A8000),
  • - Créer des signaux de processus dans l'outil d'ingénierie SICAM Device Manager
  • - Mettre en œuvre et à tester des connexions de communication vers d'autres systèmes d'automatisation et/ou systèmes SCADA
  • - Configurer le routage du flux de données, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur restitution au sein du système.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Cette formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens des infrastructures électriques et de l’industrie qui réalisent le paramétrage de SICAM A8000.

Programme / Contenu

  • • Présentation de la gamme, de l’architecture et des composants.
  • • Principes de fonctionnement de l’A8000
  • • L’ingénierie avec SICAM Device Manager – notions générales, GUI
  • • ALM : Automation Licence Manager
  • • Administration du RTU et du projet
  • • Paramétrage de SICAM A8000
  • - Configuration matérielle / logicielle
  • - Configuration de la communication
  • - Paramétrage des entrées/sorties, tests de communication, diagnostics
  • • Fonctions de test et simulation et en utilisant SICAM Web
  • • Exercices pratiques en utilisant SICAM A8000, SICAM Web et SICAM Device Manager

Prérequis

  • Connaissances des RTU ou des automates programmables industriels. Connaissances en électricité et en télécontrôle.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Downloads

Contact