Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Exploitation Run MyVirtual Machine (Formation à distance) (NC-RMVM-D)

  • Cette Formation s'adresse au personnel technique souhaitant prendre en main le logiciel RMVM pour simuler un parcours d’outils (programmation usinage).

    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Créer et gerer des projets
    • Gérer les fichiers VCP
    • Vérifier la syntaxe des programmes pièces à partir du logiciel
Type Formation distancielle
Durée 7 Heures (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  • Programmeurs pièces, Usineurs
  • Fraiseurs sur commande numérique Siemens One

Programme / Contenu

  • Introduction
    • Présentation générale de RMVM : Introduction au logiciel et à ses fonctionnalités principales
    • Objectifs de la prise en main : Ce que les participants peuvent attendre de cette journée
  • Fonctionnalités de Base
    • Création et gestion des projets : Comment créer et gérer des projets – le point de vue constructeur machine
    • Gestion fichier VCP et ouverture d’un projet.
  • Module Operate
    • Utilisation des fonctionnalités du logiciel et vérification de la syntaxe du programme pièce
  • Visualisation 3D :
    • Simulation des mouvements de la machine : Visualisation des mouvements de la machine en 3D pour vérifier les trajectoires et éviter les collisions
    • Détection des collisions : Identification des collisions potentielles entre les composants de la machine et les outils
    • Simulation de l'enlèvement de matière : Visualisation en temps réel de l'enlèvement de matière pendant le processus d'usinage
    • Gestion des outils : Affichage et gestion des outils utilisés dans la simulation, y compris les géométries des outils
    • Bibliothèque de composants : Utilisation d'une bibliothèque de composants pour gérer les outils, les adaptateurs, les dispositifs de serrage et les ébauches
    • Définition des protections : Définition des zones de protection pour les outils et les adaptateurs afin d'éviter les collisions
    • Importation de géométries 3D : Importation de fichiers de géométrie 3D (STL, STEP) pour les outils et les composants
    • Utilisation des primitives géométriques : Création de composants à partir de formes géométriques de base
    • Gestion des configurations : Création et gestion des configurations de serrage et des ébauches
    • Mesure intelligente : Fonction de mesure intelligente pour vérifier les dimensions et les positions des composants dans la simulation
    • Archivage des données : Exportation et importation des archives pour sauvegarder et transférer les configurations et les paramètres
    • Affichage des couches : Affichage et masquage des différentes couches dans la simulation pour une meilleure visualisation
    • Simulation des cycles de mesure : Simulation des processus de mesure avec des sondes de mesure
    • Simulation des axes de positionnement : Simulation des mouvements des axes de positionnement indépendamment des axes de trajectoire
    • Simulation de l'usinage de filets : Simulation des processus de filetage sur les machines de tournage
    • Déplacement vers une butée fixe : Simulation des mouvements de la machine vers une butée fixe
    • Simulation des axes PLC : Simulation des axes contrôlés par PLC dans le modèle de machine
    • Définition des points de référence : Définition et ajustement des points de référence pour les composants dans le modèle 3D
  • Exercices pratiques sur consoles à distances

Prérequis

  • Connaitre l’usinage sur commande numérique Siemens (ONE) avec HMI Operate

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel pédagogique :
  • Formation sur jumeau numérique Run My Virtual Machine (RMVM)
  • Remarques complémentaires :
    • Formation réalisée à distance via Teams ou équivalent
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet.
  • Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.

Downloads

Contact