My Dashboard


My Profile

Contact

For information on course logistics, enrolment, timetables, payment and delivery methods, please contact us at

+39 02 8148 0441 from 09:00 to 17:30

MAIL:

For exclusive courses and meeting planning, please contact

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

WinCC Comfort con TIA Portal . Transizione 5.0 con attestazione finale superamento esame. (IT5P-TIA-WCCMC)

  • Quando è necessario il controllo da parte dell'operatore di funzioni di base di una piccola macchina o di processi complessi, l'HMI è l'interfaccia tra operatore e macchina. Apprenderai come creare senza problemi le pagine di comando per Basic Panel, Comfort Panel, Mobile Panel e Runtime Advanced con SIMATIC WinCC (TIA Portal). Imparerai come progettare, creare e dinamizzare le pagine operative, come archiviare messaggi e valori e come progettare e implementare gli archivi corrispondenti. Potrai così utilizzare efficacemente la fase di progettazione grazie a ciò che hai imparato sul funzionamento del sistema.
    Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10. Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.

Objectives

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
  • • Configurare e programmare un pannello HMI in ambiente TIA Portal
  • • Progettare pagine operative
  • • Integrare oggetti semplici, elementi e controlli
  • • Configurare allarmi e messaggi che comunicano lo stato corrente della macchina all'operatore
  • • Implementare concetti di archiviazione per allarmi e valori che ti consentono di guardare indietro nel passato della tua macchina e di identificare potenziali miglioramenti
  • • Gestire gli utenti
Type Face-to-face training
Duration 1 day
Language it

Target Group

  • • Programmatori
  • • Personale di messa in servizio
  • • Personale addetto allo sviluppo
  • • Personale di service
  • • Operatori
  • • Manutentori

Content

  • • Panoramica di sistema SIMATIC WinCC (TIA Portal) per SIMATIC HMI
  • • Creazione di un progetto SIMATIC WinCC
  • • Gestione di un progetto multilingua
  • • Navigazione tra pagine
  • • Progettazione del collegamento al sistema di automazione SIMATIC S7 e protocolli supportati
  • • Gestione variabili
  • • Inserimento e proprietà di oggetti grafici, pulsanti, campi IO
  • • Gestione ricette tramite controllo dedicato
  • • Archiviazione di variabili
  • • Gestione allarmi: configurazione, visualizzazione e archiviazione
  • • Eventi e schedulazione
  • • Gestione utenti

Prerequisites

  • Conoscenze base sui sistemi di automazione.

Note

  • IMPLEMENTING DECREE AUGUST 2024 :
  • Transition 5.0: Trailed Expenditure
  • Digital transition B.11
  • The course requires a final examination, which is deemed passed if a minimum of 8 out of 10 points is achieved.
  • Only in this case will a pass certificate be issued with the final result.

Downloads

Contact