Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Intégration et mise en service d'une SINUMERIK ONE avec SAFETY Integrated (NC-ONE-SIP)

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK ONE.
    Elle permet d’acquérir les connaissances nécessaires à l'intégration et à la mise en service de ce type de SINUMERIK en tant que jumeau numérique et réel.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Exploiter la configuration pour créer et tester différentes configurations d'installations afin de trouver la plus adaptée.
    • Assurer la mise en service du système de commande du SINUMERIK ONE avec un entraînement SINAMICS S120 incluant les fonctions Safety integrated
    • Adapter de manière optimale la CN à la machine afin d'optimiser la productivité.
Type Formation en salle
Durée 10 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Intégrateurs
  • Constructeurs de machines
  • Techniciens de maintenance expert

Programme / Contenu

  •  
    • Vue d'ensemble et composantes de SINUMERIK ONE
    • Aperçu de la fonctionnalité de SINUMERIK ONE
  • Machine Virtuelle
    • Mise en service du jumeau numérique avec TIA-Portal et CreateMyVirtualMachine
    • Création d’un programme PLC Minimal
    • Paramétrage d’une configuration
    • Adaptation de la technologie (Fraisage, Tournage)
    • Création d’un programme Automate utilisant les bonnes pratiques S7-1500
    • Notions de Gestion d’outils
    • Sauvegarde des données du SSD/SD ainsi que de l'IPC, restitution, mise à niveau du logiciel CN
  • Safety Integrated Sinumerik ONE
    • Notions de normes SAFETY INTEGRATED
    • Paramétrage de la config Matérielle et Programmation du S71500F
    • Dynamisation SAFETY
    • PV de réception SAFETY
  • Machine Virtuelle
    • Transfert de données CN vers la machine réelle
    • Configuration des entraînements et récupération du SAFETY depuis la machine virtuelle
    • Fonctions automate spécifiques à la CN (Variables CN, DPR, ASUP...)
    • Notions de GUD et Macros
    • Programme utilisateur PLC et alarmes utilisateur
    • Les bases de l'optimisation
  • Exercices pratiques de mise en service sur le PC (jumeau numérique) ainsi que sur un banc pédagogique SINUMERIK.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  •  
    • Première expérience sur machines à commandes numériques.
    • Notions d'asservissement d'axes.
    • TIA-PRO1 + TIA-SAFETY ou avoir un niveau équivalent.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne convient pas aux CN SINUMERIK 8xxD
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • Les fonctions spécifiques de la machine
    • Les cinématiques 5 axes
    • L'étude détaillée de l'interface CN/AP
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (TIA Portal)
    • CN Virtuelle CMVM sur PG (jumeau numérique)
    • 1 banc réel pour le groupe composé de : (SINUMERIK ONE + OP15 BLACK + ET200SP Safety + S120 + Moteurs)

Prix

5 010 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 sur 5 pour 30 notes)
Contact