Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Système - Développement applications SIMATIC BATCH (PCS7-BATCH)

  • Cette formation fait suite au stage PCS7-BASIS.
    Elle permet de découvrir toutes les possibilités du logiciel Simatic BATCH ainsi que la plupart des options permettant le traitement par lots et assurer la traçabilité.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Faire référence A la procédure ISA S88.01
    • D'exploiter les logiciels et matériels requis pour installer PCS 7 Simatic-Batch
    • D'exploiter les possibilités de traitement par lots disponibles dans PCS7 Simatic-Batch ( le système de recette, le lancement des lots , la planification et la gestion des données)
    • Préciser, charger et autoriser les composants nécessaires du logiciel Simatic Batch
    • Créer une cellule batch basée sur des propriétés d'équipements et procédés
    • Créer une structure AS nécessaire pour exécuter le processus
    • Configurer complètement des unités et des phases d'équipement au moyen de SFC et de blocs d'interface Batch
    • Créer une recette
    • Créer, planifier et exécuter un Batch
    • Générer des rapports standards et exporter des fichiers
    • Exécuter des tâches de gestion d'utilisateur incluant des droits d'accès, mots de passe.
Type Formation en salle
Durée 4 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2
  • Informaticien

Programme / Contenu

  • Introduction aux modèles et terminologie selon la norme ISAS88.01 (la norme du système Batch Contrôle)
    • Aperçu de la structure du logiciel Simatic-Batch
    • Préparation d'un système PCS 7 pour des opérations de Batch
    • Configuration des données de production et importation/configuration des données de processus
    • Création d'une recette
    • Planification et exécution d'un Batch
  •  
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  •  

Prérequis

  • Avoir une connaissance du processus clients.
  • Avoir suivi le stage PCS7-BASIS.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Station de travail PCS7 équipé de Simatic-Batch
    • Contrôleur S7-400 E/S décentralisées type ET200M
    • Simulateur E/S

Prix

2 125 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Contact