My Dashboard

Yhteystiedot :

Tarvonsalmenkatu 19, Espoo

Derby Business park


Koulutuspäällikkö:

Mr. Jari Rintala

Puh. +358 (10) 511 3794


Asiakaspalvelukeskus

Puh. +385 (10= 511 3100


Email:

|
  1. Siemens teollisuuden koulutus
  2. TIA-PORTAL
  3. TIA-INSTUP - Description

TIA-Kertauskurssi asentajille (TIA-INSTUP)

  • Tämä on kertaus- ja täydennyskoulutus asentajille, jotka osaavat S7-manager ja CPU300/400 maailman, mutta haluavat päivittää osaamisensa TIA ympäristöön ja/tai ovat käyneet TIA-Serv1 koulutuksen ja kaipaavat nyt laadukkaan kertauksen osaamiseensa. Kurssilla tiivistyy kaikki oleellinen mikä liittyy projektin, PLC:n, HMI-käyttöliittymän ja taajuusmuuttajan ylläpitoon.

Objectives

  • Hyvin käytännönläheinen koulutus, jossa 80% ajasta tehdään harjoituksia. Kurssilta saa laadukkaan pdf materiaalin, mutta teoreettinen osio kurssin aikana on jämäkkä ja napakka. Asiat opetellaan harjoittelemalla.
    • TIA-portal ohjelman käyttö ylläpidon tehtäviin
    • Varmuuskopioinnit ja palautukset
    • Ohjelmien luku ja pienet ohjelmamuutokset
    • Laitepäivitykset ja hardware muutosten teko
    • Vianpaikannukset
Type Face-to-face training
Duration 2 days
Language fi

Target Group

  • Kunnossapito- ja automaatioasentajat, jotka haluavat päivittää S7-300/400 tai muihin kuin S7-1200/1500 logiikoihin liittyvän osaamisensa TIA maailmaan tai henkilöt jotka kaipaavat laadukkaan kertaamisen TIA-Serv1 tason osaamiseen.

Content

  • Sisältö:
    • TIA-portalin perusteet, Step7+WinCC
    • S7-1500 logiikka, laitteet ja verkot
    • Tallennus, backup, arkistot, palautukset, lisäykset ja muutokset (logiikka, HMI ja Taajuusmuuttaja)
    • PLC ohjemlmointi ja pienet ohjelmamuutokset
    • Profinet kenttäväylän käyttöönotto
    • Vianpaikannus
    • HMI paneelin sekä taajuusmuuttajan lisäys projektiin
    • Runsaasti käytännönharjoituksia kurssin aiheista

Prerequisites

  • Jos sinulla ei ole logiikkaosaamista, valitse tämän kurssin sijaan TIA-Serv1. Jos logiikat ovat jo tuttuja, mutta TIA-Portal ja CPU1500 eivät, tai jos kaipaat kertausta TIA-Serv1 koulutukseen, valitse tämä koulutus. Valitse tämä myös TIA-Serv2 koulutuksen sijaan, jos voit kouluttautua vain 2päivää ja 4 päivän kurssi on vaikea sovittaa kalenteriin. Jos TIA-Serv1 tiedot ja taidot ovat hyvin hallussa ja muistissa ja kaipaat lisää, silloin kurssisi on TIA-Serv2. Kun kaipaat lisää, niin tältä kurssilta jatkat TIA-Serv2 kurssille.

Note

  • Kurssimateriaali on englanniksi ja jaetaan sähköisessä muodossa (pdf). Osallistuja voi tilata tulostetun mapin hintaan 120 € (alv 0 %).
  • Harjoituslaitteet
  • SIMATIC S7-1500
  • Profinet I/O ET200 SP
  • Kuljetin simulaattori
  • PG / TIA Portal Step7 V20
  • Vientivalvonta AL :N / ECCN:N

Fee

1,120 EUR

Downloads

Contact