Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Siemens SIMATIC S7 TIA System Course [English] (TIA-PRO1EN)

  • Basic knowledge of the SIMATIC S7 PLC automation system with TIA Portal and the Engineering software STEP7, WinCC.

Doelen

  • Gecombineerde SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B met TIA-Portal in het Engels


  • SIMATIC S7 Systeemcursus 1A met TIA-Portal (S7SYSTIA1A)
  • In deze cursus leert u de basiskennis van het Automatiseringssysteem SIMATIC S7 en de Engineeringssoftware STEP7, WinCC en TIA portal. De thema's worden door praktische oefeningen ondersteund, die uitgevoerd worden op een SIMATIC S7-1500, een Panel en een bandmodel. Hierdoor wordt de theoretische kennis geborgd. Na de cursus kunt u de SIMATIC S7 effectief inzetten en uw programma's sneller in bedrijf nemen. Zo spaart u tijd en optimaliseert u uw inspanningen.
  • SIMATIC S7 Systeemcursus 1B met TIA-Portal (S7SYSTIA1B)
  • U kunt de beheer-, test- en diagnosetools van de STEP 7 PLC-programma's succesvol gebruiken. Tevens kunt u met de behandelde instructies bouwstenen maken, wijzigen, in de PLC laden en de functionaliteit testen.
  • Natuurlijk wordt ook de Human Machine Interface (HMI) met behulp van een panel toegepast.
Soort Face-to-face-training
Duur 5 dagen Total cursus is [2+3]= 5 dagen. [S7SYSTIA1A+S7SYSTIAB= S7SYS-ENG]
Taal en

Doelgroep

  • Programmeurs, Inbedrijfstellers en onderhoudsmedewerkers

Inhoud

  • SIMATIC S7 Systeemcursus 1A met TIA-Portal (S7SYSTIA1A)
  • De onderwerpen in deze cursus zijn:
    • Introductie SIMATIC S7 en SIMATIC STEP7 TIA portal
    • Configuratie van systemen en netwerken om de PLC te kunnen bereiken vanuit de PC
    • Werken met de PLC variabelenlijst om de adressen in de PLC van een logische naam te voorzien
    • Werken met programmabouwstenen om structuur aan te brengen in uw programma
    • Bouwsteenstructuur om uw programma in de PLC in een logische volgorde te laten uitvoeren
    • Binaire instructies om logische schakelingen te programmeren
    • Human Machine Interface (HMI) om zelfstandig een bedien paneel te projecteren
    • Timers toepassen om gemakkelijk tijdschakelingen te programmeren
    • Counters toepassen om productiedata bij te houden
    • mogelijkheden van het beheer van de beschikbare PLC-operanden
    • de mogelijkheden van de stationsconfiguratie
    • test tools voor het programma

  • SIMATIC S7 Systeemcursus 1B met TIA-Portal (S7SYSTIA1B)
  • De onderwerpen in deze cursus zijn:
    • de mogelijkheid tot uitbreiding van de standaard I/O met Profibus DP en Profinet IO
    • de verschillende getalformaten en de daaraan gerelateerde bewerkingen
    • de toepassing van parametereerbare en tijdelijke variabelen in bouwstenen
    • het gebruik van databouwstenen
    • de verwerking van de analoge in- en uitgangssignalen
    • test en debugtools voor het programma en het systeem
    • de mogelijkheid tot het opvragen van systeeminformatie en diagnosefuncties
    • de toepassing van parametreerbare, statische en tijdelijke variabelen in functionblocks
    • Human Machine Interface (HMI) om zelfstandig een bedien paneel te projecteren.
    • introductie programmeertaal SCL
    • introductie programmeertaal GRAPH

Vereiste voorwaarden

  • Basiskennis van de automatiseringstechniek.

Opmerking

  • De vaardigheidsoefeningen worden uitgevoerd met een S7-1500 systeem.
    Ook is de S7-1200 beschikbaar in het lokaal.
  • De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Prijs

3.025 EUR

Downloads

Feedback van deelnemer

We vragen de deelnemers aan onze training om deze aan de hand van een aantal criteria te evalueren. Wij publiceren het gemiddelde van hun antwoorden over "algemene tevredenheid" ter informatie.

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 van 5 voor 29 beoordelingen)
Contact