Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Conception d'un système de supervision WinCC Pro TIA-PORTAL (TIA-WCCS1)

  • Ce cours s'adresse au personnel technique devant concevoir un système de supervision SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) dans l'environnement TIA-PORTAL avec le logiciel WinCC Professional.

    Attention : La documentation pédagogique stagiaire est fournie au format pdf en langue Anglaise.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances programmation TIA-PORTAL

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Exploiter efficacement la plateforme TIA Portal
    • Développer et mettre en œuvre une application de supervision sur un poste
    • D'optimiser l'interface utilisateur du système de supervision
    • D'implémenter le concept de logging, d'alarmes et d'archivage
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Présentation de l'environnement du système TIA Portal, SIMATIC WinCC Professional
  • Logiciel de développement, Runtime/exploitation
    • Licence, Configuration
    • Interface de configuration du logiciel WinCC de développement :
  • Présentation des différents éditeurs
    • Configuration personnalisée de l'interface utilisateur
    • Création de projets WinCC :
    • Principes de configuration :
  • utiliser l'éditeur de vues et de tableaux,
    • créer des vues simples et configurer des objets de base,
    • modifier les propriétés des objets
    • dynamisation des objets (position, couleur, etc...).
    • Fonctionnalités étendues de la configuration :
  • créer et utiliser des blocs d'affichage (anciennement bloc utilisateur)
    • animation via plusieurs vues en simulanée
    • création de structure de données
    • intégration des objets OLE
    • Système d'alarme :
  • définition des classes d'alarmes,
    • configurer/afficher des alarmes
    • créer/afficher une archive d'alarmes
    • Gestion des utilisateurs :
  • configurer les autorisations d'accès,
    • créer des utilisateurs et gérer en run Runtime des utilisateurs via la vue des utilisateurs.
    • Archivage des variables :
  • archiver des valeurs de processus
    • Gestion des recettes
    • Global Script en C et VB en fond de tâche
    • Présentation des options WinCC (WEB Navigator, Client/Serveur)
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Connaissances de base sur les technologies de l'automatisme et des Interfaces Hommes Machines

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne pas confondre le WINCC Classique v7
  • Support de cours v16 en Anglais.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate gamme SIMATIC
    • Simulateur E/S

Downloads

Contact