Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Entraînement
  3. SINAMICS V90
  4. SNV90-PM-D - Description

Prise en main variateur SINAMICS V90 (Formation à distance) (SNV90-PM-D)

  • Cette Formation s'adresse au personnel technique ayant à assurer la mise en service d’un équipement V90.
    Elle permet d'acquérir les connaissances nécessaires au paramétrage et au contrôle du variateur SINAMICS V90
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Réaliser une mise en service d'un entraînement, alimenté par un SINAMICS V90
    • Piloter le variateur avec un automate de la gamme S7 A travers la liaison PROFINET
    • Localiser et éliminer des défauts
Type Formation distancielle
Durée 7 Heures (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  •  
    • Vue générale des systèmes SINAMICS
    • Constitution d’un V90
    • Présentation des borniers et le câblage associé
    • Mise en service avec StartDrive
    • Mise en communication avec un automate de la gamme S7 (Step7 Classiq, TIA Portal v1x)
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Notions de bases sur :
    • Le principe de fonctionnement des moteurs synchrones (notions de puissance, tension, fréquence et des convertisseurs de fréquence (redresseurs et onduleurs) sont un plus

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Formation réalisée à distance via Teams
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet (la caméra est un plus).
  • Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.
    • Le formateur met à votre disposition les matériels pédagogiques (Automate, Logiciels TIA-PORTAL etc.).
    • Une caméra permet aux participants de visualiser la réaction de l'équipement suite aux manipulations réalisées à distances.
  • Matériel Pédagogique disponible à distance (à titre indicatif par binôme) :
  • Plateforme de démonstration formateur :
    • Console de programmation (TIA Portal avec Step7 Pro, StartDrive)
    • Banc avec 2 axes V90.

Prix

547 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads

Contact