SITRAIN Služby zákazníkům
E-Mail:

SIMATIC HMI WinCC V8, pokročilý kurz (ST-BWINOND)

  • Absolvovali jste kurz systému WinCC V8.x a chcete si rozšířit své znalosti a dovednosti. Naučíte se používat rozšiřující možnosti systému WinCC a pracovat s rozsáhlými systémovými konfiguracemi (např. architektury klient/server, redundance).

Cíle školení

  • SCADA systém (Supervisory Control and Data Acquisition) WinCC je určen pro vizualizaci a ovládání procesů, výrobních toků, strojů a zařízení.
  • V pokročilém kurzu se naučíte, jak snadno a rychle používat SIMATIC WinCC pro vaše aplikace.
  • Získáte znalosti o zaznamenávání hlášení a hodnot, stejně jako o návrhu a implementaci odpovídajících záznamů. Díky získaným dovednostem budete moci efektivně využívat fázi projektování a spolehlivě systém provozovat.

  • Po absolvování kurzu budete schopni:
  • • Efektivněji odstraňovat chyby ve skriptech v jazycích C a VB
  • • Používat WinCC jako víceuživatelský systém (architektury klient/server)
  • • Konfigurovat WinCC s redundantními servery
  • • Nastavit WinCC pro použití s webovými klienty
  • • Vytvářet reporty pomocí informačního serveru
  • • Poskytovat obsah z databází WinCC (archivy hlášení a trendů) pomocí databázových možností pro vlastní aplikace
  • • Konfigurovat efektivněji
  • • Začít s automatizovanou konfigurací
Typ školení Prezenční školení
Trvání 5 dny
Jazyk cs

Cílová skupina

  • Již jste absolvovali kurz „SIMATIC WinCC (ST-BWINCCS)“ nebo máte srovnatelné předchozí znalosti a chcete si dále rozšířit své dovednosti.
  • Kurz je určen pro následující cílové skupiny:
  • • Programátoři
  • • Projektanti konfigurací
  • • Servisní pracovníci
  • • Pracovníci údržby

Obsah školení

  • Verze produktu: WinCC V8.0
  • Obsah pokročilého školení zahrnuje:
  • • Pokročilé školení v jazyce Visual Basic Script (akce VBS a objektové struktury VBS)
  • • Pokročilé školení v jazyce C pro skripty ve WinCC
  • • Úvod do databáze WinCC (dimenzování databází Runtime)
  • • Úvod do sítí (TCP/IP, podsítě a překládání názvů)
  • • WinCC server (WinCC klient s projektem i bez projektu)
  • • Volitelná funkce redundance ve WinCC
  • • Synchronizace času (klient/server, redundance)
  • • Webová volba WinCC Web Navigator
  • • Webová volba WinCC WebUX
  • • Úvod do Process Historian
  • • Webová volba WinCC Information Server
  • • Mezisystémová komunikace: OPC, volby WinCC Connectivity Pack/Station, IndustrialDataBridge
  • • Spolupráce s WinCC Unified
  • • Efektivní konfigurace: CrossReference, diagnostický nástroj ApDiag.exe
  • • VBA pro automatizovanou konfiguraci v Graphics Designeru
  • • Přehled volitelných funkcí WinCC: ODK s IndustrialX, Uživatelský archiv, Simatic Logon, Change Control a Audit, Energy Manager, Calendar Scheduler, Event Notifier, Performance Monitor
  • • Hlubší porozumění obsahu díky praktickým cvičením

Vstupní požadavky na účastníka

  • Předpokladem je absolvování kurzu SIMATIC WinCC, Systemový kurz (ST-BWINCCS)

Poznámky

  • Tento kurz je na vyžádání. Realizujeme od 4 účastníků!
  • V tomto kurzu budete pracovat se systémem SIMATIC WinCC V8.x (SCADA systém) a s jednou uživatelskou stanicí WinCC, která komunikuje se systémy SIMATIC S7-300 a S7-1500 (pomocí PLCSIM Advanced).

Cena školení

21 500 CZK

Stahování

Kontakt