Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

Corso di sistema SIMATIC WinCC (ST-BWINCCS)

  • WinCC V8.x è il collaudato e potente sistema SCADA nell'ambiente di automazione. Vuoi modernizzare o eseguire la manutenzione del tuo sistema SCADA o creare un sistema SCADA completamente nuovo? Partecipa a questo corso di formazione, progettato per aiutarti ad apprendere le funzioni di base.
    Il sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) WinCC V8.x è progettato per la visualizzazione e il controllo operatore di processi, flussi di produzione, macchine e impianti. In questo corso imparerai come utilizzare SIMATIC WinCC in modo semplice e rapido per le tue applicazioni. Ti verrà anche mostrato come registrare messaggi e valori e come progettare e implementare i registri appropriati. Puoi utilizzare efficacemente la fase di progettazione grazie a ciò che hai imparato sul funzionamento affidabile del sistema.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Utilizzare in modo efficiente e affidabile SIMATIC WinCC
    • Comprendere e modificare progetti SIMATIC WinCC
    • Progettare in modo ottimale un'interfaccia operatore e utilizzare selettivamente i faceplate
    • Creare navigazione sullo schermo e amministrazione utente
    • Implementare concetti di registrazione per messaggi, allarmi e valori misurati
    • Accedere selettivamente ai valori da SIMATIC S7 e visualizzare ed elaborare ulteriormente questi valori in WinCC
    • Creare script definiti dall'utente
    • Comprendere i vantaggi di SIMATIC WinCC openness
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Questo corso fa per te se hai il compito di creare e/o modificare progetti WinCC. Che tu sia alle prime armi o che tu abbia già familiarità con WinCC, questo corso ti fornirà nuove informazioni per lavorare con sicurezza con WinCC.
    • Programmatori
    • Ingegneri addetti alla messa in servizio
    • Ingegneri addetti alla configurazione
    • Personale di assistenza
    • Personale di manutenzione
    • Personale di assistenza
    • Operatori

Contenuti del corso

  • Versione prodotto: WinCC V8.0 e SIMATIC S7-1500
    • Panoramica del sistema di SIMATIC WinCC: ad esempio, panoramica delle diverse licenze WinCC, possibili configurazioni di sistema
    • Progetti WinCC: creazione di progetti, tipi di progetti, struttura dati
    • Comunicazione con i controllori: panoramica dei controllori possibili, configurazione di una connessione a SIMATIC S7, limiti di configurazione per la comunicazione, possibilità di diagnostica
    • Creazione di tag e gruppi, lavoro efficace con Configuration Studio, tag interni ed esterni, canale informativo di sistema, simulazione di valori di tag
    • Cross Reference Editor
    • Lavoro efficace con Graphics Designer
    • Dinamizzazione di oggetti nelle pagine tramite collegamento tag, dialogo di configurazione, wizard dinamico, animazione, dialogo dinamico, collegamento diretto, script C e script VB
    • Linee guida di diagnostica e prestazioni per script C e script VB
    • Global Script Editor per funzioni create dall'utente e azioni indipendenti dalla pagina
    • Amministrazione utenti: utenti e gruppi WinCC, livelli di autorizzazione
    • Tecnologia faceplate tramite finestra della pagina con prefisso tag e tramite tipi di faceplate
    • Registrazione tag: archivi e tag di archivio, configurazione archivio, tipi di archiviazione, OnlineTrendControl
    • Registrazione allarmi: procedure di allarme, classi e tipi di allarme, configurazione archivio, controllo allarmi, allarmi di sistema, tag di stato
    • Archiviazione dati con l'opzione Archivi utente
    • Comunicazione con S7-1500
    • Report Designer per la creazione di report

Prerequisiti partecipante

  • Conoscenze base dei sistemi di automazione.

Costo

1.900 EUR

Download

Contatto