Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Desigo CC fortsättningskurs för kunder (TDK62)

  • Denna utbildning är för Kunder
    Kursens huvudsakliga målgrupp är ansvariga för Desigo CC mot värme och ventilation i byggnader. Detta är en uppföljnings kurs på TDK61 Desigo CC grunder

Beskrivning/mål

  • Har Du någon gång haft behov av att
    • ändra eller komplettera flödesbilder
    • knyta (digitalt) driftkort/funktionsbeskrivning till flödesbild
    • ändra/skapa larmstyrningar från
    • a) olika delar av anläggningen
    • b) olika ansvarsområden
    • c) olika larmprioriteter
    • lägga till nya användare i Desigo CC, eller ändra användarrättigheter på befintliga användare
    • snabbt få rapporter om driftstatus i olika anläggningsdelar
  • Detta är bara några av de funktioner som du får lära dig på den här fortsättningskursen.
Typ Utbildning
Antal dagar 2 dagar .
Dag 1 09:45-16:00
Dag 2 08:15-16:00
Språk sv

Innehåll

  • Ändra och rita bilder
  • Knyta funktionstexter till bilder
  • Skapa larmgrupper
  • Anpassa användarrättigheter
  • Anpassa systemfunktioner
  • Skapa rapporter och reaktioner

Förkunskaper

  • Deltagarna skall ha genomfört grundkurs Desigo CC (TDK61).

Nedladdningar

Kontakt