SITRAIN 中国
搜索
登陆
中国 | 中文
我的分析盘
我的档案
用户信息
MyTraining
我的培训
信息发布(建设中)
培训批准(仅限西门子内部使用)
退出
关闭
+86 400 810 4288 转4号键
www.siemens.com.cn/sitrain
|
Training Courses in China
Low Voltage Drive Device
SINAMICS S120
D7232 - 课程描述
SINAMICS S120 Service and Commissioning - servo control with StartDrive in TIA Portal / SINAMICS S120 服务与调试课程-伺服控制(基于TIA博途StartDrive) (D7232)
课程描述
课程计划及预订
报价
培训目的
本课程是SINAMICS S120驱动系统的基础课程。课程中介绍调试、参数设置、维护、驱动系统优化和诊断的基础知识。同时,本课程还包括了PROFINET通讯和基本定位的基础知识部分内容。本课程还配备了相应的实验设备以及大量的实际练习供学员操作。完成此课程的学习,学员将能够在PC机上熟练使用基于博途的调试软件StartDrive,对SINAMICS S120系统进行配置和调试,并且能够使用SINAMICS S120系列产品执行完整的自动化解决方案。
课程类型
标准课程
培训天数
5 天
培训语言
zh
培训对象
编程人员、调试人员、设计人员、服务人员、维护和维修人员
课程内容
SINAMICS驱动系统基本知识介绍
硬件组成及接线:
控制单元、电源模块与电机模块
电机、编码器及其转换模块
利用基于博途的StartDrive软件进行调试和参数设置
驱动对象DO与驱动组件的关系及其拓扑结构
诊断工具介绍
通过PROFINET完成与S7 PLC的PROFIDRIVE标准报文通信
伺服和矢量控制方式下的软件功能、闭环控制以及优化介绍
基本定位控制与安全集成功能的调试
参数结构及功能图介绍
在SINAMICS S120培训设备上的实际操作练习
必备条件
应具有交流电动机、数字传动装置和控制技术的基础知识
下载
联系我们
Modal-Title
Modal-Body