Mein Dashboard


Mein Profil

Kontakt

Bitte verwenden Sie unser Kontaktformular

|
  1. Industrie-Automatisierung
  2. Prozessleitsysteme
  3. WT-IEOSI - Beschreibung

Datenkommunikation mit Industrial Ethernet (WT-IEOSI)

Kurzbeschreibung

  • Das Lernprogramm besteht aus fünf inhaltlichen Kapiteln und einem nicht obligatorischen Abschlusstest. Es beschreibt die Funktionsweise der Datenkommunikation von Industrial Ethernet bezogen auf das ISO/OSI-Datenkommunikationsmodell und anhand der Analogie des Paketversands. Dabei stellen die einzelnen Kapitel die Schichten des Modells dar.

Ziele

  • Als Teil des "Siemens Initial Training for Industrial Networks" vermittelt dieses WBT einen ersten Einblick in Industrial Ethernet. Nach Bearbeitung des Lernprogramms kennen und verstehen die Lernenden die Bedeutung von Industrial Ethernet, sowie dessen Aufbau und Funktionsweise in Zusammenhang mit dem ISO/OSIDatenkommunikationsmodell.
Typ E-Learning
Dauer 1 Stunde
Sprache de

Zielgruppe

  • Entscheider
  • Vertriebspersonal
  • Planer
  • Programmierer
  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Instandhalter
  • Wartungspersonal
  • Servicepersonal
  • Bediener

Inhalte

  • Einführung in Industrial Ethernet
    • Der Ethernet Standard
    • Was ist Industrial Ethernet?
    • Ethernet in den Automatisierungsebenen
    • ISO/OSI-Datenkommunikationsmodell

  • Anwendungsorientierte Schichten
    • Anwendungsorientierte Schichten am Beispiel des Paketversands
    • Zuordnung von Diensten durch Ports
    • Anwendungsorientierte Schichten im ISO/OSI-Modell

  • Adressierung und Transport von Datenpaketen
    • Schicht 4: Transportschicht
    • Schicht 3: Vermittlungsschicht
    • Schicht 2: Sicherungsschicht

  • Übertragungsmedien und -verfahren
    • Übertragungsmedien
    • Verkabelungstechniken
    • Übertragungstechniken
    • CSMA/CD-Zugriffsverfahren

Downloads