Mit dashboard

Kundeinformation
Tlf.: +45 4477 4477
Fax: +45 4477 4016
E-Mail:

Introduction to OT Security according to IEC62443-3-3 (IK-IEC62443-3-3)

  • Introduction to OT Security according to IEC62443-3-3

Målsætninger

  • På kurset får deltagerne konkret viden om IEC62443 standarden med målsætningen om, at kunne sætte det tilegnede i anvendelse umiddelbart efter kurset.
  • Kurset giver et overblik over standarden IEC62443; hvordan den er opbygget, rollerne og deres ansvar, sikkerhedskrav samt konkret viden om dokumentationen, som gerne skulle få ordet 'OT Cybersecurity'
  • til at rime med 'IEC 62443'.
  • Kurset har til mål at give et grundlæggende kendskab til IEC 62443 standarden på et praktisk og håndterbart niveau, hvor hovedparten vil være relateret til standardens del IEC62443-3-3: Systemsikkerhedskrav og sikkerhedsniveauer.
  • Målet er her at kunne forstå og benytte IEC 62443-3-3 og udfra en dialog baseret tilgang, med bl.a. gennemgang kontrollerne nævnt i IEC 62443-3-3 standarden, at få arbejdsgange med hjem, der umiddelbart kan tages i anvendelse efter kurset.
Type Face-to-face-uddannelse
Varighed 2 dage
Sprog da

Målgruppe

  • Dette kursus er målrettet til virksomheder og interessenter på OT teknologiområdet. Det kan være man allerede har mødt krav fra OT-cybersikkerheds standarden IEC 62443-3-3 igennem sit arbejde med at skulle levere automations løsninger, eller måske skal man igang med at forstå kravene bedre for netop selv at kunne stille de rigtige krav til OT-cybersikkerhed til en leverandør. Det kunne være maskinbyggere, teknikere, udviklere, projektledere, solution partnere, arkitekter eller ledere og nøglemedarbejdere.

Indhold

  • Trusler mod industrielle kontrolsystemer: Introduktion til de forskellige typer af cyber trusler, som industrielle kontrolsystemer står over for i dag.
  • Introduktion til IEC 62443: Forklar formålet med og omfanget af standarden, de forskellige del standarder og hvordan de relaterer til hinanden. Heriblandt de forskellige roller og ansvar. Risikovurdering: Hvad er formålet med at gennemføre en risikovurdering?
  • Sikkerhedskontroller: Gennemgang af de forskellige sikkerhedskontroller, som alt efter Security Level, kræver øgede kapabiliteter af systemet. Herunder forståelsen af Security Levels og tilhørende kontroller. Dialog baseret gennemgang af IEC 62443-3-3 kontrollerne ud fra et pre-defineret scope: System under Consideration vil således være defineret.
  • Kurset giver deltagerne en systematiseret tilgang med OT Security/IEC 62443-3-3 arbejdet.
  • Deltagerne vil på kurset få udleveret en trykt IEC 62443-3-3 standard. Ligeledes vil Siemens' Cybersecurity guide for machine manufacturers & Secure Reference Architecture blive udleveret efter endt kursus.

Deltagerkrav

  • Grundlæggende viden om automationssystemer.

Bemærk

  • Dette kursus afvikles i samarbejde med DUBEX A/S.
  • På kurset vil der blive undervist på dansk, men efter den engelske udgave af Standarden IEC62443-3-3 (da denne ikke findes på dansk).
  • Standarden IEC62443-3-3 udleveres på kurset.

Downloads

Kontakt