Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Programmation TIA PORTAL (2ème partie) (TIA-PRO2)

  • Cette Formation s'adresse aux automaticiens ayant à concevoir une application performante dans le nouvel environnement de travail TIA-PORTAL intégrant (Step7-Professional, WinCC-Advanced, et StartDrive)
    Elle permet d'acquérir les connaissances liées à la programmation avancée en LIST et en SCL(Structured Control Language)
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF En cours
    CertificationVoir CPT-FAP
    Sitrain Call+ Oui
    Test de prérequisConnaissances programmation TIA-PORTAL

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Structurer et concevoir un programme S7 avancé en utilisant les avantages des différents langages de programmation de l'atelier logiciel STEP7-PRO (Contact, Logigramme, List et éventuellement SCL, Grafcet).
    • Savoir exploiter les valeurs analogiques et les blocs de conversion associés
    • Structurer les programmes et les zones mémoire à l'aide de la multi-instanciation
    • Utiliser les instructions de programmation par adressage indirect et indexé en LIST/CONT/LOG et SCL
    • Mettre en place une gestion d'erreur matérielle d'un système automatisé TIA, ainsi que la remontée de messages d'alarme de process
    • Développer un programme simple pour la communication entre une CPU S7 et un variateur de vitesse.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Présentation des structogrammes et rappels des bases avec mise en route, correction d'un projet (Automate, réseau, IHM et programme).
    • Utilisation d'instructions complexes (traitement des bits d'état, opérations de saut, opérations sur les accumulateurs)
    • Traitement des valeurs analogiques
    • Appel de blocs de programme structurés et multi-instanciés
    • Présentation des registres d'adresses, programmation par adressage indirect, pointeurs, Vue AT, Slice Acces.
    • Manipulation des blocs de données optimisés.
    • Remonté des messages d'avertissements et d'erreurs (TOR et Analogique) sur le pupitre opérateur
    • Diagnostic système et recherche d'erreur.
    • Présentation d'un GRAFCET
    • Mise en œuvre du variateur de vitesse avec Start Drive.
  •  
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation TIA Portal niveau 1 (TIA-PRO1) ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate S7-1500
    • E/S décentralisées type ET200S
    • Variateur de vitesse
    • Pupitre Opérateur type TP177 ou Confort Panel
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 sur 5 pour 110 notes)
Contact