Print page

SIMATIC S7 Service 1 (ST-SERV1)

  • Description
  • Dates and Registration

Short Description

  • På kurset tilegnes en basisviden om følgende emner: Den elektriske og mekaniske opbygning af et automationssystem. Konfiguration og parametertildeling af hardware. Overføre programmer til/fra PLC'en.Betjene STEP 7-softwaren. Forstå PLC-programmets blokstruktur. Forstå programmering og anvendelse af enkle blokke (OB'er og FC'er). Anvende de grundlæggende STEP 7-instruktioner. Programmere og indstille timere og tællere. Programmere og ændre sammenligningsfunktioner m.v. Få kendskab til grundprincipperne i tal- og databehandling. Forstå principperne i lageropbygning og håndtering af PLC-programmer. Anvende test- og statusfunktionerne. Tanken bag TIA (Totally integrated Automation) bliver demonstreret. Emnerne nævnt ovenfor indlæres gennem en blanding af teori og øvelser, hvor der benyttes øvelsesudstyr bestående af et S7 PLC-system, ET200S (PROFIBUS DP), TP170B (Touch Panel) MM420 (frekvensomformer) og en båndmodel. I forbindelse med kurset får man mulighed for selv at gennemføre 2 e-learningmoduler omhandlende emnerne: PLC for Beginners (bør gennemføres inden kursusstart, hvis man ikke har PLC-erfaring), Start-up Micromaster 420

Target Group

  • Kurset er et begynderkursus, der henvender sig til serviceteknikere,
  • som ikke har erfaring i PLC-teknik, og som ønsker at arbejde med S7
  • automationssystemer fra Siemens.

Content

  • Gennemgang af SIMATIC S7-systemfamilien.
  • Gennemgang af øvelsesudstyret.
  • Adressering og fortrådning af signalmoduler.
  • Installation og vedligeholdelse af et automationssystem.
  • STEP 7-softwaren, herunder:
  • SIMATIC Manager.
  • STEP 7 - hardwarekonfigurering.
  • Symbolsk programmering
  • Idriftsættelse af hardware og software til et automationssystem.
  • Blokstruktur og cyklisk programbearbejdning.
  • Editering af et program og brugerindstilling af programeditoren.
  • Binære instruktioner:
  • Instruktioner som påvirker RLO.
  • Flankeanalyse. Springfunktioner.
  • Digitale instruktioner.
  • Talformater og moveinstruktioner.
  • Tællere. Timere.
  • Konverterings- og sammenligningsinstruktioner.
  • Matematiske instruktioner.
  • Konverteringsfunktioner og ordoperationer
  • Omfortrådning og sammenligning af blokke.
  • Programdokumentation og arkivering.
  • Struktur og parametertildeling på PROFIBUS DP.
  • Introduktion til Touch Panel TP170B og Micromaster MM420.

Prerequisites

  • Kendskab til styreteknik og automatiske procesanlæg.
  • Viden om Windows på brugerniveau vil være en fordel.

Type

Face-to-face training

Duration

5 days

Language

da

Fee

15,900 DKK
 
© Siemens AG 2009 - 2026 -
Corporate Information | Privacy Policy | Terms of Use | Digital ID