My Dashboard

Customer Information
Tel.: +45 4477 4477
Fax: +45 4477 4016
E-Mail:

|
  1. TIA-SERV2 - Description

SIMATIC TIA-portal Service 2 (TIA-SERV2)

Objectives

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) er arbejdsplatformen for integreret engineering med SIMATIC STEP 7 og SIMATIC WinCC.
  • TIA Portal service 2 kurset er baseret på det kendskab til TIA Portalen som er opnået ved deltagelse på kurset SIMATIC TIA Portal service 1 som indeholder SIMATIC STEP 7, HMI, forbindelse af drev og PROFINET IO. På TIA Portal Service 2 kurset får du udvidet dit kendskab til fejlfinding og fejlretning. Det gør du ved brug af TIA Portalens diagnoseværktøjer under idriftsættelse og under drift afet anlæg. Alarmer vil blive vist på et operatørpanel. Du vil lære om de integrerede testfunktioner til styreprogrammer programmeret i Structured Control Language (SCL). Du vil implementere en sekvensstyring i SIMATIC S7-GRAPH og arbejde med analoge signaler.
  • Du vil således være I stand til at tilpasse dit anlæg til nye krav og reducere dit anlægs "nedetid".
  • Via en række praktikøvelser, på en TIA System model, får du afprøvet din teoretiske viden. Modellen består af et SIMATIC S7 automations system, ET 200SP decentrale I/O, Touchpanel, drev og en båndmodel.
  • Efter at have deltaget på kurset kan du følgende:
  • Forstå sammenhængen mellem TIA komponenterne
  • Forstå, tilpasse og udvide et STEP 7 program, indeholdende sekvensstyring og analoge signaler.
  • Udføre systematisk diagnose og rette hardware og software fejl på et SIMATIC S7 automations system ved hjælp af diagnoseværktøjerne i TIA Portalen
  • Bruge testfunktionerne i Structured Control Language (SCL)
  • Udføre idriftsættelse af TIA komponenter
  • Tilpasse din WinCC konfiguration til nye krav via mindre ændringer eller udvidelser
  • Dette kursus kombinerer web-baseret træning på Internettet med et 5-dages kursus hos Siemens: Som forberedelse til kurset hos Siemens, vil du modtage det web-baserede kursus (WBT) "PROFINET". Det giver dig mulighed for at få større udbytte af kurset hos Siemens.
Type Face-to-face training
Duration 5 days
Language da

Target Group

  • Personale med ansvar for service og vedligehold på
  • automationsanlæg

Content

  • Hardwarediagnosefunktioner i TIA Portalen
  • Softwarediagnosefunktioner i TIA Portalen
  • Brug af de forskellige bloktyper (funktion (FC), funktionsblok (FB), organisationsblok (OB) og data blok (DB))
  • Arbejde med analoge signaler
  • Sekvensstyring med S7-Graph
  • Idriftsættelse af decentrale I/O med PROFINET IO
  • Alarmkonfiguration i WinCC
  • Parametrering af et drev
  • Testfunktionerne i Structured Control Language (SCL)
  • Emnerne underbygges gennem praktiske øvelser på en TIA system model

Prerequisites

  • Kendskab til SIMATIC S7 TIA Portal svarende til TIA Portal SERV1.
  • Prøv eventuelt de tilgængelige online tests, for at sikre dig, at det ønskede kursus svarer til dit kendskab til TIA Portalen.

Note

  • På dette kursus vil du arbejde med SIMATIC STEP 7 softwaren baseret på TIA Portalen.
  • Dette er det andet af to kurser der forbereder dig til
  • certificering som "Siemens Certified SIMATIC Technician, based on the TIA Portal" (CPT-FAST1).
  • Dette er det andet af tre kurser der forbereder dig til
  • certificering som "Automation Technician Service acc. ZVEI, based on the TIA Portal " (CPT-FAST2, forventet efterår 2013).
  • Begge prøver for certificering er en del af "SITRAIN Certification Program".
  • Kurset afholdes på dansk, men kursusmaterialet er på engelsk.

Fee

16,695 DKK

Downloads

Contact