Yhteystiedot :

Tarvonsalmenkatu 19, Espoo

Derby Business park


Koulutuspäällikkö:

Mr. Jari Rintala

Puh. +358 (10) 511 3794


Asiakaspalvelukeskus

Puh. +385 (10= 511 3100


Email:

Konfiguracja i diagnostyka sieci PROFIBUS (IK-PBSYS)

Cel szkolenia

  • Kurs ten stanowi wprowadzenie do podstaw teoretycznych i praktycznych najpopularniejszej sieci przemysłowej na świecie - PROFIBUS. Uczestnik poznaje obsługę narzędzi do testowania, serwisowania i diagnostyki sieci PROFIBUS. Wiedza teoretyczna poparta jest szeregiem ćwiczeń praktycznych (obsługa sieci pracujących na porcie RS 485 i światłowodzie) realizowanych na systemie SIMATIC S7 i panelu operatorskim HMI.
  • Zakończenie szkolenia zapewnia zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu diagnostyki i optymalizacji sieci PROFIBUS.
Rodzaj Szkolenie stacjonarne
Czas trwania 3 dni
Język pl

Grupa docelowa

  • Programiści
  • Serwisanci
  • Operatorzy

Opis szkolenia

  • Wprowadzenie do sieci przemysłowej PROFIBUS zgodnej z EN50170/IEC 61158
  • Konfiguracja sprzętowa i sieciowa PROFIBUS
  • Złącza, narzędzia instalacyjne
  • Analiza sieci za pomocą BT200
  • Diagnostyka PROFIBUS
  • Połączenie HMI w sieci PROFIBUS
  • Rozwiązywanie awarii

Wstępne wymagania dla uczestnika

  • Podstawowa wiedza z zakresu produktów SIMATIC S7 i SIMATIC NET.
  • Podstawowa wiedza z zakresu automatyki.

Uwagi

  • Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność napływających zgłoszeń. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminów szkoleń w zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń.
  • Rezygnacja bez ponoszenia kosztów szkolenia jest możliwa na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
  • Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT.

Downloads

Kontakt