Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

Siemens LOGO! Modbus TCP/IPRTU - RS232/422/485 (LOGO_MODBUS)

  • Waarschijnlijk heb je wel eens van Modbus gehoord. Het bestaat al sinds 1978 en is voornamelijk bekend van RS232 en RS485. Toch heeft Siemens enige tijd geleden een nieuwe module in de Logo! serie op de markt gebracht namelijk de Communicatie Interface Module oftewel CIM. Met deze module kun je via het Modbus protocol TCP/IP en RTU communiceren. De Logo! zelf kan sowieso zonder extra module met Modbus TCP/IP overweg.

Doelen

  • In onze Modbus training maken we je wegwijs in dit toch wel moeilijke protocol. Je gaat aan de slag met een tweetal RS485-2-TCP modules namelijk de CIM en een andere universele RS485 to Ethernet module. Via deze modules gaan we meerdere Modbus devices aansluiten. Natuurlijk allen in combinatie met de Siemens Logo!
Soort Face-to-face-training
Duur 1 dag
Taal nl

Doelgroep

  • Deze training is voor:
  • De gevorderde programmeur die volautomatisch proces wilt maken. We zien steeds vaker professionele PLC programmeurs op
  • onze trainingen. De Siemens Logo doet tegenwoordig niet veel onder aan aan PLC maar kost een fractie.

Inhoud

  • Tijdens de Training "Wegwijs met Modbus" leer je het volgende:

  • Korte uitleg van de geschiedenis van Modbus.
  • Hoeveel extra in en uitgangen kan ik toevoegen aan een Siemens Logo! met Modbus?
  • Welke functieblokken heb je nodig in het Siemens Logo! programma om te communiceren met een Logo!.
  • Belangrijke Modbus begrippen zoals Discrete inputs, Coils, Holding registers, Input registers, Master, slave, Server en client.
  • Wat als je geen documentatie hebt van een RS485 device?
  • Een RS485 device aansluiten en besturen via de Laptop.
  • Werking van het UDM register van de Siemens CIM module.
  • Kan elk Modbus device gekoppeld worden aan een Siemens Logo?

  • Tijdens de opdrachten ga je werken met een tweetal "RS485 naar Ethernet" modules waaronder de Siemens CIM. Je gaat de Logo! koppelen aan een aantal RS485 devices zoals een temperature/humidity sensor, KWH meter en enkele relaiskaarten waaronder de RS485 kaart op de afbeelding hier- naast/onder.
  • Deze heeft:
  • 16 ingangen
  • 16 uitgangen
  • 8 PT100 ingangen
  • 4 analoge ingang 0-10v
  • 4 analoge uitgang 0-10v
  • Deze kaart werkt zonder problemen met Siemens Logo!

Vereiste voorwaarden

  • De Logo8 gevorderden opleiding of voldoende aantoonbare ervaring.

Opmerking

  • Certified partner Logo8 in Made beschikt over een groot aantal praktijkgerichte opdrachten zodat u de leerstof makkelijker opneemt en begrijpt.
  • De maximale groepsgrootte is 4 personen waardoor u veel persoonlijke aandacht krijgt.

  • Prijzen zijn inclusief koffie / thee en lunch.
  • De factuur moet vooraf voldaan worden. Na inschrijving ontvangt u een factuur met daarop alle bankgegevens.

Prijs

525 EUR

Downloads

Contact