SITRAIN 中国
搜索
登陆
中国 | 中文
我的分析盘
我的档案
用户信息
MyTraining
我的培训
信息发布(建设中)
培训批准(仅限西门子内部使用)
退出
关闭
+86 400 810 4288 转4号键
www.siemens.com.cn/sitrain
|
Training Courses in China
Low Voltage Drive Device
SINAMICS G120/V90/S210/S200
D7227 - 课程描述
SINAMICS G120 Commissioning and Service Advanced Course / SINAMICS G120服务与调试高级课程 (D7227)
课程描述
课程计划及预订
培训目的
本课程讲述基于驱动的安全功能和PROFINET通信。学习怎样使用CU250-2 控制单元的基本定位器功能,用于单轴运动控制应用
课程类型
标准课程
培训天数
3 天
培训语言
zh
培训对象
编程人员、维护人员和调试人员
课程内容
在Startdrive中调试G120
基本定位器:
调试和闭环位置控制
操作模式和运行程序步
通过PROFINET与SIMATIC S7通信
控制模式和测量功能
工艺调节器:调试和匹配
通过端子实现基于驱动的安全功能
自由功能块的信号互联
上机实习
必备条件
D7210和TIA Portal基础知识
下载
联系我们
Modal-Title
Modal-Body