Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Réseaux
  3. S7-ASI - Description

AS-INTERFACE Intégration et Maintenance (S7-ASI)

  • Ce cours s'adresse au personnel technique ayant à concevoir, à mettre en service ou à maintenir une installation basée sur un réseau AS-Interface standard ou de sécurité AS-i Safety at Work.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Mettre en œuvre, tester et diagnostiquer un réseau AS-Interface
    • Comprendre les procédures d'échanges des composants AS-i standard et de sécurité AS-i Safety at Work.
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Présentation du réseau AS-interface
    • Présentation du matériel constituant un réseau ASi
    • Le principe de communication en V3 avec 62 esclaves
    • Les principes de sécurité AS-i Safety at Work
    • Paramétrage du moniteur de sécurité à l'aide du logiciel ASIMON
    • Procédures d'échanges des modules standards et de sécurité
    • Mise en œuvre et utilisation du coupleur CP343-2 ainsi que d'une passerelle DP/ASi.
    • Adressage des modules à l'aide de la pocket ASi.
  •  
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  •  

Prérequis

  • Avoir participé à la formation ST-SERV1, ST-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Notions de base électriques

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7, ASIMON)
    • Pocket ASi
    • Automate S7-300 ou S7-400
    • Coupleur CP343-2 ou passerelle DP/Asi
    • E/S AS-Interface

Prix

970 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 sur 5 pour 1 note)
Contact