Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Développement avancé PCS 7 (PCS7-ADV)

  • Cette formation fait suite au stage PCS7-BASIS. Elle permet d'approfondir les possibilités du système PCS 7 comme la possibilité de développer ses propres interfaces et utiliser les bibliothèques.
    Le développeur peut ainsi adapter au mieux l'application et l'outil de configuration aux besoins de son procédé.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Gérer des projets avancés
    • De faire de l'ingénierie de masse avec l'IEA
    • De faire de l'instanciation avec les Modules de Commande Type (CMT)
    • Optimiser les réglages matériels de la CPU et des systèmes H
    • De faires des systèmes de contrôle séquentiel avec les SFC types
    • Mettre en oeuvre d'un serveur redondant avec client
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2
  • Informaticien

Programme / Contenu

  • Gestion de projet PCS7
  • • Multi-projet et ingénierie multi-utilisateur : Configuration sur le réseau
  • • Comparaison et gestion de version de projets avec Version Train et Version Cross Manager
  • • Licences et limitations de configuration dans PCS7 ainsi que le principe de licence de la CPU 410-5H
  • Configuration matérielle et détails du système
  • • Concept de la mémoire CPU et de l’architecture système
  • • Réglages de CPU importants et réponse à un dépassement de temps de cycle
  • • Mise à jour du catalogue matériel
  • • Synchronisation du temps
  • • Concepts actuels des systèmes H sur PCS7
  • Concept d’instanciation avec les Modules de Commande Type (CMT) et utilisation de l’éditeur des Types technologiques
  • • Les bases du concept des Modules de Commande Type
  • • Configuration des Modules de Commande Type
  • • Ingénierie de masse avec l’éditeur des types technologiques
  • • Variantes de Modules de Commande avec les blocs optionnels
  • • Fonctionnement de la synchronisation des Modules de Commande
  • Systèmes de contrôle séquentiel avec les SFC types
  • • Formules de calcul, états et logiques et états de transition dans les SFC
  • • Bases et configuration des SFC types
  • • Changement de stratégie de contrôle et setpoints d’une instance de SFC type
  • Conception de programmation technologique avec les Modules d’Equipement Type (EMT) et les Phases d’Equipement Type (EPHT)
  • • Modèle ISA 88
  • • Configuration des EMT et EPHT
  • • Fonctionnement de la synchronisation des Modules d’Equipement et Phases d’Equipement
  • • Concept d’interverrouillage des Modules d’Equipement entre les Phases d’Equipement
  • Configuration d’une architecture Client-Serveur
  • Configuration de serveurs redondants

Prérequis

  • Avoir suivi le stage PCS7-BASIS
  • Lire l'Anglais technique (quelques passages du cours sont des extraits de la documentation technique Anglaise)

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Pour des raisons de configuration matérielle complexe, les participants travaillent à trois par banc.
  • Support de cours en Anglais
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • Le langage de programmation C et Visual Basic
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Poste de développement
    • Client PCS
    • Serveurs PCS7
    • Contrôleur S7-400

Downloads

Contact