Mit dashboard

Kundeinformation
Tlf.: +45 4477 4477
Fax: +45 4477 4016
E-Mail:

PROFINET (TIA-PNSYS)

  • Bliv fortrolig med det fremtidsrettede PROFINET som åben Industrial Ethernet standard for automation - med hjælp fra Siemens, der er medlem af PROFIBUS-brugerorganisationen. Kurset giver dig den viden, der er nødvendig for Component Based Automation (CBA) objekt- og komponentmodellen, kommunikation af runtime-udstyr via PROFINET, integrering af PROFIBUS-udstyr ved hjælp af proxy samt engineering. Du lærer at konfigurere med softwaren SIMATIC iMAP til PROFINET CBA både i teori og praksis. En vigtig del af kurset er decentralisering med feltenheder på Industrial Ethernet ved hjælp af PROFINET IO med PROFINET-enhederne. RT- & IRT-realtidsegen-skaber. Undervisningen underbygges af praktiske øvelser.
Type Face-to-face-uddannelse
Varighed 5 dage
Sprog da

Indhold

  • Basics of Industrial Ethernet
  • Basics of PROFINET IO, RT&IRT
  • PROFINET IO with configuring and programming
  • Commissioning the media redundancy
  • Plant-wide engineering & diagnostics in the TIA Portal
  • Introduction to the integrated Web-services in the PROFINET devices
  • Utilizing and configuring Shared Device
  • Parameterizing and applications of I-Device
  • Links (PN/PN coupler)
  • Data communication Controller / Controller with:
  • S7 connection to the S7 communication blocks, PUT/GET, BSEND/BRECEIVE
  • Ethernet connections (ISO on TCP, TCP, UDP) to the T-communication blocks, T-SEND/T-RECEIVE
  • Data communication PC /Controller with an OPC UA S7 connection
  • UA Expert as OPC UA Client
  • Extensive practical examples with exercises

Deltagerkrav

  • Det forudsættes, at deltagerne har en viden mindst svarende til S7 Service 2 eller S7 Programmering 1.

Gebyr

13.500 DKK

Downloads

Kontakt