Mit dashboard

Kundeinformation
Tlf.: +45 4477 4477
Fax: +45 4477 4016
E-Mail:

PROFINET med Industrial Ethernet i TIA-portalen (IK-TIAPN)

  • Bliv fortrolig med PROFINET som åben Industrial Ethernet standard for automation - med hjælp fra Siemens, der er medlem af PROFIBUS-brugerorganisationen. Ved brug af dele fra SIMATIC NET, lærer du, hvordan du hurtigt og effektivt parametrerer, idriftsætter og fejlsøger på et Profinet anlæg. En vigtig del af kurset er decentralisering med feltenheder på Industrial Ethernet ved hjælp af PROFINET IO med PROFINET-enhederne. RT- & IRT-realtidsegenkaber. Den teoretiske undervisning underbygges af praktiske øvelser.
Type Face-to-face-uddannelse
Varighed 5 dage
Sprog da

Målgruppe

  • Kurset henvender sig til alle der skal arbejde med Profinet anlæg, hvad enten det er:
    • Programmere
    • Idiftsætte
    • Vedligeholde / servicere

Indhold

  • Grundlæggende information om Industrial Ethernet, PRFINET IO, RT og IRT
  • Konfiguration og programmering af PROFINET IO
  • Anlægsorienteret "engineering" og diagnose i TIA Portal
  • Introduktion til de integrerede Web-services i PROFINET komponenterne
  • Ring Redundance MRP
  • Orientering om "Shared" Device
  • Parametrering af I-Device
  • PROFINET IRT
  • PN/PN coupler
  • Data kommunikation CPU / CPU med:
    • S7 connection med S7 kommunikationsblokkene PUT/GET, BSEND/BRECEIVE
    • Open User Communication (OUC): (ISO on TCP, TCP, UDP) med T-kommunikationsblokkene T-SEND/T-RECEIVE
  • Praktiske eksempler med øvelser.

Deltagerkrav

  • Det forudsættes, at deltagerne har en viden mindst svarende til TIA-PRO1, TIA-SERV2 eller TIA-SYSUP

Gebyr

15.900 DKK

Downloads

Kontakt