Mit dashboard

Kundeinformation
Tlf.: +45 4477 4477
Fax: +45 4477 4016
E-Mail:

SIMATIC S7 Service 3 (ST-SERV3)

  • Kurset henvender sig primært til serviceteknikere, som har erfaring i PLC-teknik, og som har en viden om STEP7 svarende til TIA Service 2 eller tilsvarende. På kurset fokuseres der på hardware- og softwarefejl-søgning og fejlretning. Der arbejdes hen imod en systema-tisk og hurtig fejlsøgning og fejlretning, som kan reducere anlæggets nedetider. Der udføres mindre programændringer og tilføjelser i et eksisterende anlæg. Emnerne nævnt ovenfor indlæres gennem en blanding af teori og øvelser, hvor der benyttes øvelsesudstyr bestående af et S7 PLC-system, ET200S (PROFIBUS DP), TP170B (Touch Panel) MM420 (frekvensomformer) og enbåndmodel. I forbindelse med kurset får man mulighed for at gennemføre et e-learningmodul som selvstudie. Såfremt det ønskes, giver deltagelse på kurset mulighed for ved bestået prøve at blive: 'Siemens-certificeret S7-SIMATIC-automationstekniker'. Denne certificering er global og vil således kunne bruges som reference verden over.
Type Face-to-face-uddannelse
Varighed 5 dage
Sprog da

Indhold

  • Idriftsættelse af et program til en produktionslinje.
  • Brug af de integrerede FC'er og FB'er.
  • Muligheder med fejlorganisationsblokke.
  • Konfigurering og visning af egne diagnosemeldinger.
  • Fejlfinding og fejlretning.
  • Idriftsættelse af decentral periferi.
  • Diagnosticering på PROFIBUS DP.
  • Diagnosemuligheder med HMI.
  • Diagnosemuligheder med drevsoftwaren "STARTER".

Deltagerkrav

  • Erfaring i PLC-teknik og en viden svarende til TIA Service 2.

Gebyr

15.900 DKK

Downloads

Kontakt