Mit dashboard

Kundeinformation
Tlf.: +45 4477 4477
Fax: +45 4477 4016
E-Mail:

SCL programmering 1 til S7 med TIA Portal (TIA-SCL1)

  • Kurset henvender sig primært til den, der skal projektere, programmere eller idriftsætte et SIMATIC S7-system, hvor programmet helt eller delvist skrives i højniveausproget SCL (Structured Control Language). Med enkle programeksempler og en gennemgående øvelse illustreres fordelene ved anvendelsen af højniveausproget SCL. Deltagerne lærer igennem øvelser og teori, hvorledes SCL indgår som en del af STEP7, og hvordan de mest almindelige SCL-instruktioner anvendes.
Type Face-to-face-uddannelse
Varighed 3 dage
Sprog da

Målgruppe

  • Efter kurset vil kursisten kunne:
  • Forstå principperne i SCL-programopbygningen.
  • Løse mindre programmeringsopgaver med SCL.
  • Anvende forskellige datatyper i SCL.
  • Fremstille, idriftsætte og teste egne SCL-programmer.
  • Anvende nogle af kontrolstrukturerne i SCL.

Indhold

  • Introduktion til SCL.
  • SCL som en del af TIA-Portalen
  • Opstart og betjening af SCL.
  • Gennemgang af SCL-editor herunder:
    • Oprette, skrive, kompilere, "downloade"
  • og teste en SCL-kildefil.
  • Programstruktur i SCL.
  • Bloktyperne FB'er, FC'er, og OB'er udført i SCL
  • Datatyper i SCL.
  • Deklarering af variabler og konstanter.
  • Keywords (systemord).
  • Absolutte og symbolske navne i SCL.
  • Aritmetiske operationer og sammenligninger
  • Indirekte adressering i SCL
  • Instruktioner i SCL.
  • Kontrolstrukturerne IF, WHILE, FOR, REPEAT

Bemærk

  • Kurset afholdes på dansk, men det udleverede materiale er på engelsk

Gebyr

11.250 DKK

Downloads

Kontakt