Mit dashboard


Min profil

Kundeinformation
Tlf.: +45 4477 4477
Fax: +45 4477 4016
E-Mail:

SIMATIC S7 Service 2 (ST-SERV2)

Kort beskrivelse

  • Kurset henvender sig til serviceteknikere, der ønsker et uddybende kendskab til S7 PLC-systemer, således at de kan løse mindre PLC-opgaver samt rette og fejlfinde i S7 PLC-programmer.
Type Face-to-face-uddannelse
Varighed 5 dage
Sprog da

Indhold

  • Idriftsættelse af hardware.
  • Introduktion og tilbageblik
  • Datalagring i datablokke og de forskellige datatyper.
  • Funktioner og funktionsblokke.
  • Temporære variabler og den lokale datastak.
  • Parametrerbare blokke, anvendelse af EN/ENO ved blokkald.
  • Parametre til funktionsblokke, instans- og multiinstans-DB.
  • Brug af diagnosebufferen og fortolkning af meddelelser i denne.
  • B-stak, I-stak og L-stak.
  • Anvende test- og statusfunktionerne.
  • Definere triggerpunkter og benytte variabel-tabellen.
  • Referencedata med krydsreference- og belægningstabeller.
  • Sammenligning af blokke.
  • Anvende force- og single-step (break-points).
  • Systeminformation.
  • Organisationsblokke, OB.er, herunder organisationsblokke
  • til opstart, cyklisk interrupt, time-of-day-interrupt,
  • hardware-interrupt, time-delay-interrupt og diagnoseinterrupt.
  • Analoge signaler, måleområder, moduler, skalering m.v.
  • Programdokumentation, arkivering og EPROM.
  • Globale data og kommunikation via MPI-nettet.

Deltagerkrav

  • Kurset henvender sig først og fremmest til servicepersonale, der har en viden svarende til S7 Service 1.

Gebyr

15.900 DKK

Downloads