Mit dashboard

Kundeinformation
Tlf.: +45 4477 4477
Fax: +45 4477 4016
E-Mail:

SIMATIC TIA-portal omstigningskursus (TIA-SYSUP)

Målsætninger

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA-portal) er et integreret arbejdsmiljø for SIMATIC STEP 7 og SIMATIC WinCC.
  • Opgraderingskurset til SIMATIC TIA-portal bygger videre på den viden om vor software, der er tilegnet ved atbejdet med SIMATIC produkter i tidligere sw-versioner, herunder STEP 7, SIMATIC S7, HMI, tilslutning af drev og PROFINET IO. Foruden en introduktion til TIA-Portalen vil du få udbygget din viden om migration, hardwarekonfiguration, komplekse funktioner og Structured Control Language (SCL).
  • Du kan udbygge din teoretiske viden med en række praktiske øvelser på en TIA-systemmodel. Den består af et SIMATIC S7 automationssystem, ET200SP distribueret I/O, touchpanel, drev og en båndmodel.
  • Når du har gennemført kurset, kan du følgende i TIA-Portalen:
    • Forstå grundprincipperne i interaktion af TIA-komponenterne
    • Anvende klassiske programudviklingsmetoder
    • Løse omfattende programmeringsopgaver
    • Programmere avancerede funktioner som indirekte adressering i STEP 7 Statement Lists (STL) og i Structured
    • Kende mulighederne i Structured Control Language (SCL)
    • Implementere dataadministration med SIMATIC S7-automationssystemet
    • Anvende systemblokke sammen med blokke fra STEP 7's standardbibliotek
    • Have kendskab til basisfunktionerne i WinCC (HMI)
    • Konfigurere TIA-systemkomponenter i form af SIMATIC S7, HMI, PROFINET IO og drev
  • Kurset er en blanding af webbaseret uddannelse på internettet og et 5-dages kursus med fremmøde. Som forberedelse til klasserumsundervisningen modtager du det webbaserede uddannelseskursus "PROFINET". Dermed får du mulighed for at forbedre dit personlige læringsudbytte i det efterfølgende kursus med fremmøde.
Type Face-to-face-uddannelse
Varighed 5 dage
Sprog da

Målgruppe

  • Programmører mv.
  • Kurset henvender sig primært til den som kender STEP7 V5.5, på niveau med Programmering 1, og ønsker at starte med programmering i TIA-Portalen.

Indhold

  • Introduktion til TIA-Portalen
  • Migration af projekter fra STEP7 V5.5
  • Hardwarekonfiguration og netværksopsætning On-line funktioner uden et projekt åben.
  • Opsætning af Distributed I/O med ET200SP
  • PLC tags
  • Nye funktioner og instruktioner i programeditoren.
  • Integration af et Comfort panel i et TIA-Portal projekt
  • Indirekte adressering AT funktionen og slice access
  • Præsentation af fejlfindingsværktøjerne i TIA-Portalen
  • Introduktion til Structured Control Language (SCL)
  • Integration og idriftsættelse af et drev G120 i TIA-Portalen.
  • Grundigere forståelse af indhold gennem praktiske øvelser på TIA-systemmodel

Deltagerkrav

  • Kendskab til SIMATIC S7 v 5.5 svarende til TIA-PRO1.
  • Du kan tage vores online-adgangstest for at sikre dig, at det valgte kursus passer til dit fagområde.

Bemærk

  • På dette kursus arbejdes der med SIMATIC STEP 7-software baseret på TIA Portalen.

Gebyr

15.900 DKK

Downloads

Kontakt