Mit dashboard

Kundeinformation
Tlf.: +45 4477 4477
Fax: +45 4477 4016
E-Mail:

|
  1. TIA-SERV1 - Beskrivelse

SIMATIC TIA-portal Service 1 (TIA-SERV1)

Målsætninger

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA-portal) er et integreret arbejdsmiljø for SIMATIC STEP 7 og SIMATIC WinCC.
  • I første del af serviceuddannelsen i SIMATIC TIA-portalen undervises du i brugen af TIA-portalen, grundlæggende viden om opbygningen af SIMATIC S7-automationssystemet, konfiguration og parametrering af hardware samt grundprincipperne i programmering. Du får også et overblik over HMI, PROFINET IO og tilslutning af drev. Du vil også lære at diagnosticere og afhjælpe simple hardware- og softwarefejl. Dermed vil du kunne reducere nedetiden på dit anlæg.
  • Du kan udbygge din teoretiske viden med en række praktiske øvelser på en TIA-systemmodel. Den består af et SIMATIC S7-automationssystem, ET200 distribueret I/O, touchpanel, drev og en båndmodel.
  • Når du har gennemført kurset, kan du følgende:
    • Forstå grundprincipperne i interaktion med TIA-komponenterne
    • Betjene TIA-portalen sikkert
    • Forstå, ændre og udvide små STEP 7-programmer
    • Konfigurere, parametrere og udskifte SIMATIC S7-moduler
    • Diagnosticere og afhjælpe enkle hardwarefejl ved hjælp af fortrådningstesten
    • Diagnosticere og afhjælpe simple programfejl ved hjælp af statusblokken
    • Foretage enkel idriftsættelse af TIA-komponenter
Type Face-to-face-uddannelse
Varighed 5 dage
Sprog da

Målgruppe

  • Serviceteknikkere mv.
  • Operatører, brugere
  • Vedligeholdelsesteknikkere

Indhold

  • Overblik og væsentlige karakteristika ved SIMATIC S7-systemserien
  • TIA-portalens komponenter: STEP 7, WinCC, kommunikation
  • Programafvikling i automationssystemer
  • Binære og digitale funktioner
  • Opsætning og opbygning af automationssystemet
  • Adressering og fortrådning af signalmodulerne
  • Idriftsættelse af hardware og software i SIMATIC S7-automationssystemet med TIA-portalen
  • Konfiguration og parametrering af SIMATIC S7-hardware
  • Præsentation af et touchpanel
  • Præsentation af et drev
  • Opsætning og parametrering af PROFINET IO
  • Arkivering og dokumentation af de implementerede programændringer i TIA-portalen
  • Grundigere forståelse af indhold gennem praktiske øvelser på TIA-systemmodel

Deltagerkrav

  • Grundlæggende viden om automationsteknologi.
  • Du kan tage vores online-adgangstest for at sikre dig, at det valgte kursus passer til dit fagområde.

Bemærk

  • På dette kursus arbejdes der med SIMATIC STEP 7-software baseret på TIA-portalen.
  • Kurset er det første af tre kurser, som forbereder til certificering som "Automationstekniker Service, baseret på TIA-portalen".
  • Kurset afholdes på dansk, men kursusmaterialet er på engelsk.

Gebyr

16.695 DKK

Downloads

Kontakt