Mit dashboard

Kundeinformation
Tlf.: +45 4477 4477
Fax: +45 4477 4016
E-Mail:

Safety Advanced konfiguration og programmering i TIA-portalen (TIA-SAFETY)

  • Dette kursus henvender sig i første række til den, der skal arbejde med sikkerhedskoncept distributed Safety, som er baseret på fejlsikre PLC ´er, og retter sig mod proces- og produktionsindustrien. Failsafe PLCer kombineret med distribuerede i/O devices (ET200SP) på Profinet indgår som en del af kurset. Via teoretiske indslag og praktiske øvelser,får deltageren et godt grundlag for, at kunne arbejde med safety komponenterne straks efter kurset.
Type Face-to-face-uddannelse
Varighed 3 dage
Sprog da

Målgruppe

  • Programmører
  • Idriftsættelsespersonale, ingeniører med ansvar for konfiguration

Indhold

  • Introduktion til love og regler.
  • S7 Safety (principper, konfiguration og I/O)
  • Fortrådning af ET200SP og S71500 Failsafe I/O
  • Hardwarekonfiguration af en F-PLC station med decentral I/O (ET200SP)
  • Fremstilling af sikkerhedsprogrammer til en F-CPU eksempelvis for nødstop,
  • beskyttelseslåge, sikker nedlukning af anlæg mm.
  • Bestykning af ET200SP
  • Kombinationsmuligheder mellem de gennem-
  • gåede komponenter.
  • Failsafe kommunikation PROFIsafe (CPU-CPU kommunikation)
  • Godkendelse og vedligehold af Failsafe programmet

Deltagerkrav

  • Der forudsættes en viden svarende til S7 Programmering 2 eller Service 2 TIA-Portal.
  • Viden om Profinet er en fordel.
  • Viden om lovgivningen på Safetyområdet vil være en fordel.

Bemærk

  • På kurset anvendes SIMATIC STEP 7 software baseret på TIA-portal.

Gebyr

11.800 DKK

Downloads

Kontakt