Mit dashboard

Kundeinformation
Tlf.: +45 4477 4477
Fax: +45 4477 4016
E-Mail:

|
  1. TIA-PRO2 - Beskrivelse

SIMATIC TIA-portal Programmering 2 (TIA-PRO2)

Målsætninger

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA-portal) er et integreret arbejdsmiljø for SIMATIC STEP 7 og SIMATIC WinCC.
  • Anden del af programmeringsuddannelsen i SIMATIC TIA-portalen bygger videre på den viden om TIA-portalen, der er tilegnet på kurset SIMATIC S7 TIA Portal Programmering 1, herunder STEP 7, SIMATIC S7, HMI, tilslutning af drev og PROFINET IO. Du vil få udbygget din viden om komplekse funktioner i Structured Control Language (SCL). Foruden analog behandling af værdier og dataadministration med komplekse datatyper, omfatter kurset også evaluering og håndtering af programrelaterede fejl. På denne baggrund vil du lære at vise meddelelser på operatørkontrol- og overvågningssystemet (HMI). I kraft af den tillærte viden vil du få ny fremdrift og ideer til effektiv PLC-programmering.
  • Du kan udbygge din teoretiske viden med en række praktiske øvelser på en TIA-systemmodel. Den består af et SIMATIC S7 automationssystem, ET200SP distribueret I/O, touchpanel, drev og en båndmodel.
  • Når du har gennemført kurset, kan du følgende:
    • Forstå grundprincipperne i interaktion af TIA-komponenterne
    • Anvende klassiske programudviklingsmetoder
    • Løse omfattende programmeringsopgaver
    • Have kendskab til Structured Control Language (SCL)
    • Implementere dataadministration med SIMATIC S7-automationssystemet
    • Anvende systemblokke sammen med blokke fra STEP 7's standardbibliotek
    • Programmere fejlhåndtering og evaluering af klassiske softwarefejl
    • Konfigurere alarmer i operatørkontrol- og overvågningssystemet (HMI)
    • Konfigurere TIA-systemkomponenter i form af SIMATIC S7, HMI, PROFINET IO og drev
Type Face-to-face-uddannelse
Varighed 5 dage
Sprog da

Målgruppe

  • Programmører mv.
  • Kurset henvender sig primært til den, der har deltaget på SIMATIC TIA Portal Programmering 1 og nu ønsker at lære at løse mere komplekse PLC-opgaver.

Indhold

  • Værktøjer til programdesign (f.eks. struktogrammer)
  • Analog behandling af værdier
  • Funktioner, funktionsblokke og multiinstansblokke ved hjælp af IEC-timeren/-tælleren som eksempel (International Electrotechnical Commission)
  • Indirekte adressering
  • Fejlhåndtering og evaluering af klassiske softwarefejl med organisationsblokke (OB)
  • Evaluering af diagnostiske data
  • Fejlsøgning og alarmer med en HMI-enhed (touchpanel)
  • Introduktion til Structured Control Language (SCL) og S7-GRAPH
  • Grundigere forståelse af indhold gennem praktiske øvelser på TIA-systemmodel

Deltagerkrav

  • Kendskab til SIMATIC S7 svarende til TIA-PRO1.
  • Du kan tage vores online-adgangstest for at sikre dig, at det valgte kursus passer til dit fagområde.

Bemærk

  • På dette kursus arbejdes der med SIMATIC STEP 7-software baseret på TIA Portalen.
  • Kurset afholdes på dansk, men kursusmaterialet er på engelsk.

Gebyr

16.695 DKK

Downloads

Kontakt