Sitrain - Centro de Treinamento

Contato

Siemens Ltda
Avenida Mutinga, 3800
Pirituba - São Paulo - SP - Brasil
CEP 05110-902
Phone.: 0800 773 73 73
Email:

Manual de inscrição dos treinamentos (PDF download)

|
  1. SITRAIN Brasil Catálogo
  2. Treinamentos on-line
  3. TIA-UWCC_O - Descrição

Treinamento on-line: SIMATIC WinCC Unified & Unified Comfort Panels + SIMATIC WinCC Unified para PC-Systems (TIA-UWCC_O)

  • Para fornecer o melhor suporte e treinamento possível em seu ambiente de aprendizado pessoal (escritório), implementamos cursos selecionados como treinamentos on-line digitais para você. Fornecemos abordagem de teoria ao vivo por nossos especialistas, que transmitem o conteúdo do curso descrito nos objetivos de aprendizado de maneira prática e abrangente, utilizando nosso ambiente virtual de exercícios para exercícios práticos. Em nossa sala de aula virtual, nosso especialista também está disponível a qualquer momento durante os exercícios práticos individuais para perguntas detalhadas e discussões técnicas. O SIMATIC WinCC Unified é o novo sistema de interface no TIA Portal. Neste curso você aprenderá os conceitos básicos para utilizar o WinCC Unified e configurar os novos painéis Unified Confort, conhecendo mais sobre o alto grau de performance e desempenho deste novo sistema.

Objetivos

  • O treinamento é direcionado a usuários inexperientes dos Painéis WinCC Unified e Unified Comfort. Os princípios básicos e etapas de configuração são ensinados.
  • Após a conclusão do curso, você será capaz de utilizar Unified Comfort Panels com confiança e criar seus próprios projetos de HMI com WinCC Unified Engineering:
    • Projete faceplates do TIA Portal e crie dinamizações simples
    • Configuração eficiente através do uso de faceplates (tecnologia de janela de tela)
    • Criar navegação de tela (tecnologia de janela de tela)
    • Configure alarmes e mensagens
    • Acessar controladores S7
  • Vantagens:
    • Treinamento para o novo sistema HMI, WinCC Unified, direto do fabricante.
    • Habilidade é melhor do que apenas conhecimento. Após a conclusão do curso, você terá dominado o WinCC Unified realizando vários exercícios práticos.
  • Você vai aprofundar seus conhecimentos teóricos por meio de vários exercícios orientados para a prática em nosso ambiente de exercícios simulados virtualmente.

  • Também abordaremos sobre sobre WinCC Unified no ambiente SCADA. Com base no Curso de Sistema (TIA-UWCCM), você aprenderá mais sobre as opções básicas e SCADA individuais, além das funcionalidades básicas do WinCC Unified PC Runtime.
  • Após a conclusão do curso, você será capaz de usar WinCC Unified PC Runtime com confiança e criar seus próprios projetos HMI / SCADA com WinCC Unified Engineering.
Tipo Treinamento a Distância (E-learning Síncrono / Ao Vivo)
Duração 5 dias 35 Horas. O treinamento ocorre das 09:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h.
Idioma pt

Grupo alvo

  •  
    • . Programadores
    • . Engenheiros de comissionamento
    • . Engenheiros de configuração
    • . Equipe de reparo
    • . Equipe de manutenção
    • . Equipe de Service
    • . Operadores

Conteúdo

  • . Visão geral do sistema
  • . Conhecer a interface do usuário de configuração do sistema de engenharia
  • . Criando e editando projetos
  • . Fazendo o download do projeto no dispositivo IHM
  • . Criando telas e navegação na tela
  • . Usando funções do sistema e agendadores
  • . Conhecer e criar painéis frontais
  • . Criando a administração do usuário
  • . Configuração do registro de dados e registro de alarmes, incluindo registros
  • . Usando receitas
  • . WinCC Unified Clients
  • . Arquivo de banco de dados
  • . Conectividade - comunicação S7 e OPC UA
  • . Hierarquia tecnológica - modelo de planta orientado a objetos
  • . Colaboração - Configuração de configurações distribuídas / compartilhamento de dados da planta
  • . Comunicando
  • . Opções de Plant Intelligence
  • . Consolidação do conteúdo através de exercícios orientados para a prática no ambiente virtual de exercícios.

Pré-requisitos

  • Conhecimentos básicos na tecnologia da automação.

Observações

  • Para este treinamento, você precisará de um computador com Windows7 ou superior, Windows10 e uma conexão estável à Internet. Recomendamos uma taxa de transferência de dados de 15 Mbit / s. Você precisará do Google Chrome como navegador da Internet. A plataforma para este treinamento é o Microsoft Teams. Recomendamos instalar o aplicativo Micosoft Teams para o melhor uso possível de todas as funções.

    • Para um melhor aproveitamento e conforto, recomenda-se que seja utilizado dois monitores durante o treinamento. Ou, poderá ser utilizado um monitor (para execução dos exercícios) mais um tablet para acompanhamento das apresentações do instrutor.

Investimento

4 600 BRL

Downloads

Contato